17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ポリライトディスクL【5個入り】

通常単価(税別)
7,8028,199特別価格
税込単価
8,5829,019特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

立ち上がり幅が15mmで耐久性に優れています。【特長】・特殊な研磨材を採用することで、不織布研磨材の研...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
60
-
1パック

5個入り

80
306-3151
1パック

5個入り

1000
306-3216
1パック

5個入り

120
306-3160
1パック

5個入り

150
306-3178
1パック

5個入り

240
306-3186
1パック

5個入り

400
306-3194
1パック

5個入り

600
306-3208
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1996,975
( 7,673 )
3日目
7,8026,975
( 7,673 )
2日目
8,1996,975
( 7,673 )
3日目
8,1996,975
( 7,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,8026,975
( 7,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,1176,975
( 7,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,1996,975
( 7,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,1996,975
( 7,673 )
2日目

詳細情報

基本情報

立ち上がり幅が15mmで耐久性に優れています。
【特長】
・特殊な研磨材を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
【用途】
・酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
・溶接、メッキ前のクリーニング。
・アルミ、銅のスリ傷ぼかし、つや出し。
・塗装、ラミネート前の肌荒し。
・シール材のクリーニング。
・金属小物の微小なバリ取り。
・鏡面仕上げの下地処理。
・FRPのキズ取り。

商品情報

おすすめの加工

鏡面仕上げのツヤ出し(中仕上げ)にご利用ください。

鏡面仕上げ加工のメリット!

ポリライトディスクL:関連画像
  • ・ヘアーライン加工・アルマイト処理前の下地
  • ・光沢度アップによる商品価値の向上
  • ・微小なキズ・くぼみの修正による平滑性の向上

加工方法

ビート除去
ポリライトディスクL:関連画像
ならし
ポリライトディスクL:関連画像
ツヤ出し(中仕上げ)
ポリライトディスクL:関連画像
鏡面仕上げ
ポリライトディスクL:関連画像
ポリライトディスクL:関連画像

コツ
研削力のある粒度ですばやく研削。ビートの高さが1mm未満であれば、#150での研削でOK!

ポリライトディスクL:関連画像

コツ
仕上げ後のスクラッチを防ぐための作業。ビート除去で使用したディスクの粒度×2が目安。

ポリライトディスクL:関連画像

コツ
美しい仕上がりへの必須作業。作業時間の短縮にも繋がり、「熱」による「ひずみ」を抑える効果も。対象が薄板の場合、特に有用!

ポリライトディスクL:関連画像

コツ
ステンレス・アルミ・クロームメッキには「白棒」、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属には「青棒」が最適!

【適正回転数】
回転数は6,000rpm~12,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
テクノディスクA-100

【適正回転数】
回転数は6,000rpm~12,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
テクノディスクA-240

【適正回転数】
回転数は3,000rpm~5,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
ポリライトディスクL-400

【適正回転数】
回転数は3,000rpm~8,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
フェルトディスクS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリライトディスクLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリライトディスクL
ポリライトディスクS
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)
スコーライトディスクM
スコーライトディスクS
メーカーイチグチイチグチスリーエムジャパンイチグチイチグチイチグチ
通常価格7,802-6,851 -2,3016,111 -6,272 -6,795
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂
外径(mm)10010090100100100
厚み(mm)15107251515
砥粒EECAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング