17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

レヂボン高速度用といし RK【20~25個入り】

通常単価(税別)
14,63218,505特別価格
税込単価
16,09520,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

作業性重視の高速度グラインダー専用のといしです。【特長】・研削作業の高速度化時代にふさわしい機能と安全...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最適被削材

粒度(#)

砥材

硬度(結合度)

商品コード

トラスココード

最小発注数量
180
6
一般鋼 / 鋳鉄
24
A
P
NRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 P
296-6204
1パック

25個入り

180
6
一般鋼 / 鋳鉄
24
A
M
NRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 M
-
1パック

25個入り

180
6
一般鋼 / 鋳鉄
36
A
P
NRK 3G180 X 6 X 22.23A 36 P
-
1パック

25個入り

180
6
一般鋼 / 鋳鉄
24
A/WA
P
NRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 P
377-4414
1パック

25個入り

180
6
一般鋼 / 鋳鉄
24
A/WA
M
NRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 M
377-4422
1パック

25個入り

180
6
ステンレス鋼 / 合金鋼
24
WA
P
NRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 P
-
1パック

25個入り

180
6
ステンレス鋼 / 合金鋼
24
WA
M
NRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 M
-
1パック

25個入り

180
8
一般鋼 / 鋳鉄
24
A
P
NRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 P
-
1パック

20個入り

180
8
一般鋼 / 鋳鉄
24
A
M
NRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 M
-
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,89016,383
( 18,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,632
( 16,095 )
4日目
16,89016,383
( 18,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,890
( 18,579 )
5日目
16,89016,383
( 18,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,50517,949
( 19,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,50517,949
( 19,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,112
( 17,723 )
6日目
16,112
( 17,723 )
6日目

詳細情報

基本情報

作業性重視の高速度グラインダー専用のといしです。
【特長】
・研削作業の高速度化時代にふさわしい機能と安全性を備えています。
・また、耐摩耗性・研削性能をともに向上させたほか、といしのソフトな当りが作業時の疲労を軽減します。

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

レヂボン高速度用といし RK 性能チャート

使用方法・使用事例

レヂボン高速度用といし RK 使用例

選定サポート情報

レヂボン高速度用といし RK 分布図
レヂボン高速度用といし RK 対応被削材

注意・禁止事項

安全の手引き

オフセットといし、フレキシブルといし、切断といしを安全にご使用いただくために

 

重要

職場や家庭を問わず、といしを取扱うお客様向けの「安全の手引き」です。
この「安全の手引き」をといしと一緒に作業者の方にお渡しください。
作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ず「ご使用上の注意」と参考図をご覧ください。
この「安全の手引き」は、お手元に大切に保管してください。

 

注意・禁止事項

といしは、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。
しかし、誤った使い方や不注意な機械の取扱いをされますと、といしが破壊して事故を招く恐れがあります。
作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。
防止のために集じんと換気に注意し防じんマスクを使用してください。
  • 安全にご使用いただくために、製造から3年以内にご使用いただくことを推奨いたします。
  • 製造年月の読み方・・・ロットNo.の上4桁に製造年月を表示。

 

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。労働安全衛生規則、研削盤等構造規格、グラインダ安全必携及びこの「安全の手引き」にしたがって正しく使用してください。安全作業のため、以下の基本のルールの「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

 

すべきこと

  • 使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。
  • といしの最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。
  • 乾式作業にてご使用ください。
  • グラインダのといしカバーを取付けてご使用ください。切断といしの場合はといし半径の1/2以上を覆う切断といし専用カバーをご使用ください。(裏面 図1)
  • フランジは適正な形状のものを使用し、接触面に変形がないか確認してください。切断といしには切断といし専用フランジをご使用ください。
  • といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、ヒズミ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
  • 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
  • 試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
  • 作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。
  • 加工物は確実に固定してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。

 

してはいけないこと

  • といしに表示されている寸法がグラインダの仕様に適合しない場合は使用しないでください。
  • といしの孔径は改造しないでください。
  • といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
  • 決められた使用面(裏面 図2・3・4)以外は使用しないでください。切断といしの側面は使用しないでください。
  • といしを無理に加工物に押しつけないでください。
  • 切断といしは、ねじらないでください。
  • 外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
  • といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※参考図及び個別注意事項も必ずお読みください。

 

参考図

といしの取付方法
レヂボン高速度用といし RK 普通速度用オフセットといし

普通速度用オフセットといし

レヂボン高速度用といし RK 高速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

※専用パッドが必要です
レヂボン高速度用といし RK フレキシブルといし

フレキシブルといし

レヂボン高速度用といし RK ディスクグラインダ用切断といし

ディスクグラインダ用切断といし

レヂボン高速度用といし RK パッドレスタイプフレキシブルといし

パッドレスタイプフレキシブルといし

注意・禁止事項

オフセットといしとフレキシブルといしの個別注意事項
注)使用面(矢印)と適正使用角度15°~30°を守ってください(図2・図3・図4)

オフセットといし
レヂボン高速度用といし RK オフセットといし1

注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。

レヂボン高速度用といし RK オフセットといし2

注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。

フレキシブルといし
レヂボン高速度用といし RK フレキシブルといし1

注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。

レヂボン高速度用といし RK フレキシブルといし2

警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。

ツルーイング(形直し)
変形摩耗が生じたら外周部のツルーイングをしてください。
レヂボン高速度用といし RK ツルーイング1

フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。

レヂボン高速度用といし RK ツルーイング2

オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヂボン高速度用といし RKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヂボン高速度用といし RK
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
レヂボンスーパーエース高速度用 RSA-K
スキルタッチsc Ssc
スキルタッチ R-2
グリーンエースゴールド GA-50
メーカー日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン
通常価格14,632-23,9209776,364 -9,463 -7,693
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
孔径(mm)22.2322.2322.2315229.53
最高使用周速度80m/s80m/s80m/s72m/s72m/s60m/s
補強材(ガラスクロス)(枚)333111
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング