17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

グリーンエースゴールド GA-3【25個入り】

通常単価(税別)
5,4545,814
税込単価
5,9996,395
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

研削作業の負担軽減、もらい錆を防ぐ材料を使用しています。一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

孔径

(mm)

粒度(#)

商品コード

トラスココード

補強材(ガラスクロス)

(枚)

RoHS?最小発注数量
15
24
GA-3 1G100×3×15 24
752-0972
1
10
1パック

25個入り

15
36
GA-3 1G100×3×15 36
296-6212
1
-
2パック

25個入り

15
46
GA-3 1G100×3×15 46
296-6221
1
-
1パック

25個入り

15
60
GA-3 1G100×3×15 60
296-6239
1
-
1パック

25個入り

15
80
GA-3 1G100×3×15 80
296-6247
1
-
1パック

25個入り

15
120
GA-3 1G100×3×15 120
296-6255
1
-
1パック

25個入り

16
80
GA-3 1G100×3×16 80
-
1
-
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,454
( 5,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,814
( 6,395 )
6日目
5,814
( 6,395 )
4日目
5,756
( 6,332 )
5日目
5,756
( 6,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,756
( 6,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,756
( 6,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

研削作業の負担軽減、もらい錆を防ぐ材料を使用しています。一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。接触幅の拡大による研削・研磨時間の短縮。
【特長】
・低振動・低騒音・ソフトな研削感を実現し、研削面への抜群なフィット感で研削作業を優しくするバッドレスタイプの製品です。
・一般鋼からステンレス鋼まで幅広いニーズにお応えします。

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

グリーンエースゴールド GA-3 性能チャート

選定サポート情報

グリーンエースゴールド GA-3 分布図
グリーンエースゴールド GA-3 対応被削材

注意・禁止事項

安全の手引き

オフセットといし、フレキシブルといし、切断といしを安全にご使用いただくために

 

重要

職場や家庭を問わず、といしを取扱うお客様向けの「安全の手引き」です。
この「安全の手引き」をといしと一緒に作業者の方にお渡しください。
作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ず「ご使用上の注意」と参考図をご覧ください。
この「安全の手引き」は、お手元に大切に保管してください。

 

注意・禁止事項

といしは、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。
しかし、誤った使い方や不注意な機械の取扱いをされますと、といしが破壊して事故を招く恐れがあります。
作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。
防止のために集じんと換気に注意し防じんマスクを使用してください。
  • 安全にご使用いただくために、製造から3年以内にご使用いただくことを推奨いたします。
  • 製造年月の読み方・・・ロットNo.の上4桁に製造年月を表示。

 

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。労働安全衛生規則、研削盤等構造規格、グラインダ安全必携及びこの「安全の手引き」にしたがって正しく使用してください。安全作業のため、以下の基本のルールの「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

 

すべきこと

  • 使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。
  • といしの最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。
  • 乾式作業にてご使用ください。
  • グラインダのといしカバーを取付けてご使用ください。切断といしの場合はといし半径の1/2以上を覆う切断といし専用カバーをご使用ください。(裏面 図1)
  • フランジは適正な形状のものを使用し、接触面に変形がないか確認してください。切断といしには切断といし専用フランジをご使用ください。
  • といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、ヒズミ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
  • 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
  • 試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
  • 作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。
  • 加工物は確実に固定してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。

 

してはいけないこと

  • といしに表示されている寸法がグラインダの仕様に適合しない場合は使用しないでください。
  • といしの孔径は改造しないでください。
  • といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
  • 決められた使用面(裏面 図2・3・4)以外は使用しないでください。切断といしの側面は使用しないでください。
  • といしを無理に加工物に押しつけないでください。
  • 切断といしは、ねじらないでください。
  • 外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
  • といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※参考図及び個別注意事項も必ずお読みください。

 

参考図

といしの取付方法
グリーンエースゴールド GA-3 普通速度用オフセットといし

普通速度用オフセットといし

グリーンエースゴールド GA-3 高速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

※専用パッドが必要です
グリーンエースゴールド GA-3 フレキシブルといし

フレキシブルといし

グリーンエースゴールド GA-3 ディスクグラインダ用切断といし

ディスクグラインダ用切断といし

グリーンエースゴールド GA-3 パッドレスタイプフレキシブルといし

パッドレスタイプフレキシブルといし

注意・禁止事項

オフセットといしとフレキシブルといしの個別注意事項
注)使用面(矢印)と適正使用角度15°~30°を守ってください(図2・図3・図4)

オフセットといし
グリーンエースゴールド GA-3 オフセットといし1

注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。

グリーンエースゴールド GA-3 オフセットといし2

注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。

フレキシブルといし
グリーンエースゴールド GA-3 フレキシブルといし1

注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。

グリーンエースゴールド GA-3 フレキシブルといし2

警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。

ツルーイング(形直し)
変形摩耗が生じたら外周部のツルーイングをしてください。
グリーンエースゴールド GA-3 ツルーイング1

フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。

グリーンエースゴールド GA-3 ツルーイング2

オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンエースゴールド GA-3のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
サンダーでの加工
4
満足度:4.0
長年使用していますが、価格も安く、使いやすい製品です。 加工面も綺麗に仕上がり、良い製品です。
0人が参考にしています。
鋼機械加工品の後処理
5
満足度:5.0
主に機械加工後のバリ処理や溶接後のスパッタ除去に長年使用しています。近郊の工具商社から購入していましたが、こちらでの手配...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接した箇所や鉄板の角を丸くする際に使用
5
満足度:5.0
メーカーが来社した際にサンプルとしてこの砥石を置いていってくださって、試しに使用してみたところとてもよく、同じ砥石をミス...もっと読む
0人が参考にしています。
研削作業
5
満足度:5.0
優しいタッチで研削作業ができます。 ステンレスの研削に使用しています。
0人が参考にしています。
サンダーにて
5
満足度:5.0
グリーンエースゴールド購入してみました。 これだけの枚数があれば当分の間もちそうです。 切れ味もいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンエースゴールド GA-3
グリーンエースゴールド GA-50
グリーンエースゴールド GA-58
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-H
スーパースキルタッチ SS
メーカー日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン
通常価格5,454-7,6937,164 -22,8016,127 -7,008 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
外径(mm)1005058180100100
厚さ(mm)343632
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼
最高使用周速度72m/s60m/s60m/s80m/s72m/s72m/s
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング