17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内
      • 30日以内

    ジャンボカット 大型鋼材用【5~15個入り】

    通常単価(税別)
    19,65634,089
    税込単価
    21,62237,498
    通常出荷日:4日目~30日目

    重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石。丸棒、欠く棒、ステンレス鋼、鋳鉄等の重量鋼、特殊鋼の...

    詳細を確認
    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    粒度(#)

    硬度

    最小発注数量
    510
    4.5
    25.4
    24
    M
    1パック

    15個入り

    510
    6
    25.4
    30
    -
    1パック

    10個入り

    510
    6
    25.4
    30
    M
    1パック

    10個入り

    585
    6
    32
    30
    -
    1パック

    5個入り

    610
    5
    32
    24
    M
    1パック

    5個入り

    610
    6
    32
    30
    -
    1パック

    5個入り

    660
    6
    32
    30
    -
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,089
    ( 37,498 )
    5日目
    26,850
    ( 29,535 )
    5日目
    26,850
    ( 29,535 )
    5日目
    19,656
    ( 21,622 )
    30日目
    21,798
    ( 23,978 )
    4日目
    22,309
    ( 24,540 )
    5日目
    22,309
    ( 24,540 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石。丸棒、欠く棒、ステンレス鋼、鋳鉄等の重量鋼、特殊鋼の切断に!

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジャンボカット 大型鋼材用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャンボカット 大型鋼材用
    エンジンカッターコマンドー 金属用
    小径サイズ切断砥石 金属用
    小径サイズ切断砥石 ステンレス用
    EXシリーズ 金属用 青
    金の卵 ステンレス・金属用
    メーカーレヂトンレヂトンレヂトンレヂトンレヂトンレヂトン
    通常価格19,656-10,0831,900 -10,4213,640 -3,098 -
    通常出荷日4日目〜14日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / 合金鋼ステンレス鋼一般鋼 / 合金鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼
    砥粒AAAWAPAAZ
    最高使用周速度63m/s100m/s72m/s72m/s80m/s80m/s
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング