17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 4日以内
      • 5日以内

    ゴールド 一般鋼材用【20~25個入り】

    通常単価(税別)
    10,95821,600特別価格
    税込単価
    12,05423,760特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

    安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダード。【特長】・信頼の切れ味と抜群の耐摩耗性で生産性を高める切...

    詳細を確認
    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    粒度(#)

    硬度

    最高使用周速度

    最小発注数量
    255
    2.5
    22
    46
    S
    72m/s
    1パック

    25個入り

    255
    2.5
    25.4
    46
    S
    72m/s
    1パック

    25個入り

    305
    2.5
    25.4
    36
    S
    72m/s
    1パック

    25個入り

    355
    3
    25.4
    36
    S
    72m/s
    1パック

    25個入り

    355
    3
    25.4
    46
    M
    72m/s
    1パック

    25個入り

    405
    3
    25.4
    36
    S
    64m/s
    1パック

    25個入り

    455
    3.5
    25.4
    24
    M
    64m/s
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,500
    ( 13,750 )
    4日目
    12,500
    ( 13,750 )
    5日目
    10,95810,416
    ( 11,458 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    16,04114,672
    ( 16,139 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    16,04114,672
    ( 16,139 )
    4日目
    16,45815,034
    ( 16,537 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    21,600
    ( 23,760 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダード。
    【特長】
    ・信頼の切れ味と抜群の耐摩耗性で生産性を高める切断砥石。
    【用途】
    ・パイプ、アングル、チャネル、形鋼等の一般鋼材の切断に!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴールド 一般鋼材用のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    金属の粗取り
    5
    満足度:5.0
    コストパフォーマンスに優れるので愛用しています.切断砥石にそこまでこだわりがあるわけではなく, 多品種を使い分けたりはし...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴールド 一般鋼材用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    シルバー 重量鋼材用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
    ジャンボカット 大型鋼材用
    切断用砥石 ジャーンカット軽天用
    メーカーレヂトントラスコ中山レヂトントラスコ中山レヂトンニューレジストン
    通常価格10,958-20811,166 -34719,656 -1,836
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目4日目4日目〜1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / 合金鋼一般鋼ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
    砥粒AAAZAAAZ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング