ツール用品技術窓口
アルミニウム・真鍮といった非鉄金属、プラスチックやFRPといった非金属の切断作業に優れた性能を発揮しま...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,429円 ( 5,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミニウム・真鍮といった非鉄金属、プラスチックやFRPといった非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
【特長】
・ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。
・特殊加工により目づまりすることは少なく、ムダなく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。
・FRPの切断、塩ビパイプの切断、非金属の切断など、材質を選ばず多目的に対応します。




普通速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

フレキシブルといし

ディスクグラインダ用切断といし

パッドレスタイプフレキシブルといし

注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。

注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。

注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。

警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。

フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。

オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合

日本レヂボン
飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI

日本レヂボン
レヂボンスーパーカット RSC

トーケン
切断砥石"サムライ"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用
4.5通常価格(税別):3,098円~

日本レヂボン
レヂボンスーパーカット RSC
4.7通常価格(税別):2,801円~

日本レヂボン
飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI
4.6通常価格(税別):2,286円~

トラスコ中山
切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ
3.5通常価格(税別):210円

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
精密切断砥石 マイクロカットシリーズ特殊鋼材
0通常価格(税別):13,225円

トラスコ中山
切断砥石 レンジャーカット アルミ用
5通常価格(税別):210円

サンゴバン
ノートン エクスプローラー 0.8 超極薄 金属用切断砥石
4.5通常価格(税別):3,237円

レヂトン
ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
4.5通常価格(税別):2,207円

日本レヂボン
プロ27カット(オフセット形) PRO27-CUT
0通常価格(税別):3,254円