17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切断砥石 Kカット G type

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切断砥石 Kカット G type

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC0030

2021年07月に販売終了となりました。

一般鋼材のあらゆる材料に適合する、最も標準的な切断砥石。
【特長】
・切断砥石KカットのGtype。
【用途】
・一般鋼材(アングル、チャンネル、パイプ等の切断用・自由研削用。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
一般鋼
外径(mm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(mm)
15
砥粒
A
粒度(#)
46
硬度
R
最高使用周速度
72m/s
結合剤
B9X
形状
1A
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト