17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

XEBECフロートホルダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

XEBECフロートホルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FH-BT30

2021年07月に販売終了となりました。

「XEBECブラシ表面用」専用オプションのフロートホルダー。
【特長】
・ツール内に格納されたばねによって、ブラシの荷重制御を可能にした。
・内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。
・エッジ品質の安定化、補正間隔の延長を実現。
・仕上がり品質の安定、工程管理の軽減、ツールの寿命の延長が可能。
・ボール盤からNC旋盤まで、幅広い機械に装着可能。
・ツール保持部内のバネがフロートし、工作機械での荷重制御可能。
【用途】
・量産ラインや加工長の長い工作物のバリ取り・研磨の自動化に最適。

ご注意

  • 別売の「XEBECブラシ表面用(Φ6~100(直径6〜100mm))」と合わせてご使用ください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動
商品内容
ホルダ
タイプ
マシニングセンタ専用(BT30)
対象スリーブ
S40M、S25M、S15M-P、S06M (別売φ6ブッシュ装着時)
対象シャンク径
φ8(別売ブッシュ装着時:φ6mm)
ストローク
6mm
バネ荷重 ストローク0mm時
2N(約0.2kgf)
バネ荷重 ストローク6mm時
6N(約0.6kgf)
ゲージライン長さ(mm)
75
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト