17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平形Z300砥石

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平形Z300砥石

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZS00001

2014年06月に販売終了となりました。

シャープな形状をしており、難削材300系ステンレス鋼の研削において適度な大きさに破砕されるため、切れ味が持続します。また、被削材の溶着も少ないことから研削焼けが生じ難く、高いドレスインターバルが実現できます。

指定中の仕様・寸法情報

粒度(#)
46
外径(mm)
180
厚み(mm)
13
穴径(mm)
31.75
形状(号)
平形(1号)
硬度(結合度)
H
最高使用周速度
40m/s
砥粒
Z300
結合剤
VSK-1
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト