ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン 実体顕微鏡(ズーム型) L-46 |
|
ホーザン 実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514 |
|
島津理化 変倍式実体顕微鏡(照明付) |

電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高い実体顕微鏡の標準モデル。
静電気対策用導電性カラーマットや、ハンダの煙からレンズを守るレンズフィルターを装備。
豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80倍までをカバー可能。

10倍

20倍

長物の断面などは中央の丸形プレートを取り外し、
対象物を下から通して検視可能。

| 総合倍率(視野) | 10×(18mmφ)/20×(9mmφ) |
|---|---|
| 対物レンズ | 1×/2× 切り換え式 |
| 接眼レンズ | WF10×(L-511) |
| 視度調整 | 片眼調整式、±5Dptr |
| 作動距離 | 80mm |
| ピント調整 | 鏡筒上下式 |
| 鏡筒形式 | 双眼45°傾斜鏡筒 |
| 眼幅調整範囲 | 55~74mm、左右独立式 |
| ベース寸法 | 145(W)×185(D)mm |
| 支柱の高さ | 245mm |
| レンズ中心から 支柱まで | 90mm |
| 重量 | 2.4kg |
| 対物レンズ | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 2× | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンバーションレンズ | ― | L-57-0.5 | L-57-1.5 | L-57-2.0 | ||||||||||||||||||||
| 接眼レンズ | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm | 倍率 × | 視野 mmφ | 作動 距離 mm |
| L-511 (WF10×) | 10 | 18 | 80 | 20 | 9 | 80 | 5 | 36 | 150 | 10 | 18 | 150 | 12 | 12 | 40 | 30 | 6 | 40 | 20 | 9 | 27 | 40 | 4.5 | 27 |
| L-513 (WF15×) | 15 | 12 | 80 | 30 | 6 | 80 | 7.5 | 24 | 15 | 12 | 22.5 | 8 | 45 | 4 | 30 | 6 | 60 | 3 | ||||||
| L-512 (WF20×) | 20 | 9 | 40 | 4.5 | 10 | 18 | 20 | 9 | 30 | 6 | 60 | 3 | 40 | 4.5 | 80 | 2.2 | ||||||||
実体顕微鏡の標準組み合わせタイプ。
【特長】
・左右の視力差を補正する視度調整は片眼調整式
・接眼レンズは広視野型、メガネ着用状態でも見やすいハイアイポイントタイプ
・ステージ中央は取り外し式で、長物の断面などの確認が可能
・対物レンズ側を切り替えることで10倍、20倍の拡大が可能。組合せ次第で自由自在の固定式倍率
・静電気対策用導電性カラーマットや、ハンダの煙からレンズを守るレンズフィルターを装備
【用途】
・電子・電気機器製造現場に最適



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
実体顕微鏡XTS2021用照明
0通常価格(税別):2,000円~

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):25,021円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~