17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホルダー L-809 L-809

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホルダー L-809

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-809

2018年10月に販売終了となりました。

L-808のカメラネジに取付けるとL-801やカメラ等の上下動の微調整ができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
ホルダー
質量(g)
スライダー部:50 自由雲台部:57
サイズ(mm)
スライダー部:30×36×101 自由雲台部:45×φ18
詳細説明
L-808のカメラネジに取付けるとL-801やカメラ等の上下動の微調整ができます
スライド幅(mm)
30
カメラ取付ねじ
1/4"×20山(JIS B7103、1/4)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト