ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 鋳鉄製V溝付桝型ブロック |
|
ミスミ Vブロック A型【2個入り】 |
|
日本ウェルディング・ロッド ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308 |


■製品ラインナップ


■定盤とは
一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。
■定盤の選定
定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。
| 試験用 | 防振定盤・試験用定盤・レール型定盤 |
|---|---|
| 検査・測定用 | JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤 |
| 工作・組立用 | 箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤 |

事前に搭載物の重量の把握が必要

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

平面度のイメージ


各定盤の特長

【特長】
・通常の桝型ブロックとしても使用できます。
・材質:FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)。
・熱処理:焼鈍(FC250)。
【用途】
・丸材測定時の仮固定に便利です。


ナベヤ
箱型定盤(摺合A級)

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
5通常価格(税別):33,759円~

新潟精機(SK)
レベリングジャッキ
0通常価格(税別):5,500円~

ナベヤ
V溝付桝型ブロック 機械仕上
0通常価格(税別):18,360円~

大西測定
精密石定盤
0通常価格(税別):24,941円~

ユニセイキ
精密検査用定盤
0通常価格(税別):64,717円~

エスコ
Vブロック(角度調整付)
0通常価格(税別):24,050円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~