17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディデジタル荷重計

通常単価(税別)
115,600
税込単価
127,160
通常出荷日:4日目

【特長】・マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です・センサーとデジタル表示...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤用工具
  • 材質
    その他
  • B (mm)
    53.9
  • C (mm)
    60
  • E (mm)
    76
  • I (mm)
    5
  • K (mm)
    M8深さ7
  • P (mm)
    19
  • 本体/オプション
    本体
  • R (mm)
    M4
  • 材質
    表示部:硬質アルミ/センサー部:鋼材

型番:

HDK-50C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハンディデジタル荷重計の外観

ハンディデジタル荷重計の外観

ハンディデジタル荷重計の外形図

ハンディデジタル荷重計の外形図

HDK-50Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
定盤用工具
材質
その他
A(mm)
123
B(mm)
53.9
C(mm)
60
D(mm)
46
E(mm)
76
F(mm)
6
G(mm)
48
H(mm)
25
I(mm)
5
J(mm)
24
K(mm)
M8深さ7
L(mm)
16.5
M(mm)
30
N(mm)
11
O
6.9mm
P(mm)
19
Q(mm)
1
質量(kg)
0.8
本体/オプション
本体
測定範囲(kN)
0.5~50
サイズ(mm)
123×53.9×60
R(mm)
M4
材質
表示部:硬質アルミ/センサー部:鋼材
-
-

絞り込み条件

  • A(mm)

  • D(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • J(mm)

  • L(mm)

  • M(mm)

  • N(mm)

  • O

  • Q(mm)

  • 質量(kg)

  • 測定範囲(kN)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDK-50C

A

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

J

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

Q

(mm)

質量

(kg)

測定範囲

(kN)

サイズ

(mm)

最小発注数量
123
46
6
48
25
24
16.5
30
11
6.9mm
1
0.8
0.5~50
123×53.9×60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,600
( 127,160 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です
・センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません
・小型・軽量で持ち運びが自由
・乾電池駆動だからすぐ使用できます
・センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます
・ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス
・表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディデジタル荷重計の型番HDK-50Cのページです。 型番HDK-50Cに関する仕様情報を記載しております。
ハンディデジタル荷重計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q測定範囲はどのくらいですか?
A
0.5~50KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディデジタル荷重計
石定盤架台(キャスター付タイプ)
精密T型石定盤
A型ヤゲン台(Vブロック)
石定盤(脚付)
精密グラナイト定盤(JIS 1級)
メーカーナベヤ新潟精機(SK)新潟精機(SK)大西測定ユニセイキエスコ
通常価格115,600112,188 -30,468 -8,484 -91,34624,670 -
通常出荷日4日目2日目2日目在庫品1日目〜19日目2日目〜
商品タイプ定盤用工具定盤台石定盤Vブロック石定盤石定盤
材質その他その他花崗岩鋳鉄自然石(黒御影石)自然石(黒御影石)
B(mm)53.9-----
C(mm)60-----
E(mm)76-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング