17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子天びん UXシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子天びん UXシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UX1020H

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はUP1023Yです。仕様の違いをご確認ください。

個数測定機能搭載で、個数測定も簡単な高性能の電子天びん。
【特長】
・アルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた全く新しい質量センサです。
・ユニブロック(UniBlocc(R))はひとかたまりのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。
・その均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
・ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
・暗がりでもハッキリ読めるバックライト付液晶表示器採用。
・カラット、モンメ、%計量など様々な計量単位に対応します。
【用途】
・微小な製品や部品の個数測定、棚卸の在庫確認作業に個数測定、物流での入出庫管理に使用できる。
・優れた耐衝撃性で自動機やラインへの組込み、金属加工品や樹脂成型品の比重測定に最適。

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1020
最小表示(g)
0.001
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン出力接続
有り
計量皿寸法D(mm)
105
計量皿寸法W(mm)
108
プリンター出力接続
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
無し
内蔵分銅
無し

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト