ツール用品技術窓口
AC、乾電池での使用が可能なシンプルな電子天びん。【特長】・単3アルカリ乾電池6本で約40時間使用可能...
詳細を確認AC、乾電池での使用が可能なシンプルな電子天びん。
【特長】
・単3アルカリ乾電池6本で約40時間使用可能(ACアダプタ標準付属)。
・アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用しています。
・性能に優れ、かつ劣化も少なく、何と言っても少々の衝撃では壊れないタフな作りです。
・従来のセンサブロックに対して、部品点数では1/70になっています。
・ネジやバネなどを使用していないその均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
・ユニブロック搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
・測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。
・調整状態がすぐわかる専用インディケータ付きです。
・メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。
・十字キーにより直感的にメニュー操作が行えます。
・淡いブルーのバックライト付き液晶を標準装備しました。
・また、操作していないときはバックライトが自動消灯、操作しはじめると自動点灯する省エネ設計となっています。
【用途】
・乾電池駆動のため、作業現場などでの簡易な測定に最適。
・部品などの簡易な個数測定に使用できる。

TXB222L、TXB622L、TXB422L、TXB621Lの外観

TXBシリーズ さらの大きさφ110(直径110mm)タイプの寸法図 単位:mm

TXB2201L、TXB6201L、TXB4201L、TXB6200Lの外観

TXBシリーズ さらの大きさφ160(直径160mm)タイプの寸法図 単位:mm
| 形名 P/N | TXB222L S321-63800-02 | TXB422L S321-63800-03 | TXB622L S321-63800-04 | TXB2201L S321-63800-12 | TXB4201L S321-63800-13 | TXB6201L S321-63800-14 | TXB6200L S321-63800-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう 量 | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g | 6200g |
| 最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| さらの大きさ(mm) | φ110 | φ160 | |||||
| 本体寸法 | 約199(W)×260(D)×77(H)mm | ||||||
| 本体重量 | 約1.5kg | ||||||
| 所要電源 | ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)または乾電池(単3×6本)※1 | ||||||
※1 連続使用最大約40時間(アルカリ乾電池を使用し、バックライトなしで使った場合)

操作ラクラクのキーレイアウト

調整状態がすぐわかる専用インディケータ付き

ケーブルで接続するだけ、Windows直結機能
※USBポートを使う場合は、別途変換キットとドライバのインストールが必要です。Windows Vista、Windows7 への対応についてはご注意いただく必要があります。詳しくはカタログをご参照ください。

乾電池も使用可能
※ACアダプタは全機種に標準付属

個数測定サンプルを5個までメモリでき、呼び出しも簡単
特長

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ

島津製作所
分析天びん APシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,054円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):64,216円~