ツール用品技術窓口
高い基本性能とお手軽な価格の中量級天びん。
【特長】
・ひょう量8.1kg~31kg、最小表示0.01g~1g
・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルの計量に最適。
・自己点検機能
・大型計量皿
・計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・g・kg ・個数 ・%・カラット・もんめモード
・クッキリ見やすい蛍光表示
・計量皿の材質:SUS316
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計量や、産業系部品の完成品重量検査の計量。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計量。
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
データ処理ソフトWinCT使用可能。データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルの形で保存することも可能。
PCとの接続ケーブルは別途必要。
スマートレンジ(GF-8K2、GF-32Kのみ)
調合作業などで、重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利な機能。ひょう量の大きなモデル同様の特長を利用可能。
最小表示・ひょう量が共に小さな「精密レンジ」と最小表示が1桁大きく、最大ひょう量まで量れる「標準レンジ」は、「精密レンジ」のひょう量を超えると自動的に「標準レンジ」に切り替わるが、RE-ZEROキーを押すことにより、風袋をとって「精密レンジ」に戻る。この作業を繰り返すことにより、
重い風袋容器でも、常に精密な計量が可能。
ただし、精密レンジで計量可能な重量は、精密レンジの最大表示可能数範囲内。

バリエーション
| 型番 | GF-8K | GF-8K2 | GF-10K | GF-12K | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 8.1kg | 2,100g/8.1kg | 10.1kg | 12kg | 21kg | 31kg | 6,100g/31kg |
| 最小表示 | 0.01g | 0.01g/0.1g | 0.01g | 0.1g | 0.1g/1g | ||
| 繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.01g/0.05g | 0.01g | 0.1g | 0.1g/0.5g | ||
| 直線性 | ±0.03g | ±0.02g/±0.1g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.2g/±1g | ||
| 表示モード | g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) | ||||||
| 計量皿寸法/ 計量皿材質 | 270(W) × 210(D)mm/SUS316 | ||||||
| 外形寸法/ 本体質量 | 300(W)×355(D)×111(H)mm/約8.3kg | ||||||
| 型番 | GF-8K | GF-8K2 | GF-10K | GF-12K |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046600996 | 4981046601009 | 4981046602594 | 4981046600958 |
| 型番 | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046600965 | 4981046600972 | 4981046600989 |
オプション
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| コンパレータ出力(リレー・ブザー付 音量約62dB<本体正面1mでの測定>)/RS-232C/カレントループ | GX-04K ※1 | 4981046609586 |
| アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ | GX-06K ※1 | 4981046609593 |
| 防水用RS-232Cケーブル(5m) | GX-07K ※2 | 4981046609616 |
| 動物計量皿(外寸208×260×228mm) | GXK-012 | 4981046609623 |
| キャリングケース | GXK-015 | 4981046609630 |
| 簡易風防(GF-8K/GF-8K2/GF-10Kには標準装備) | AX-GXK-31 | 4981046609654 |
| RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | AX-KO1710-200 ※2 | 4981046612296 |
| USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-25P | 4981046612913 |
| 保護カバー5枚セット | AX-073007197-S | 4981046609647 |
※1)GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
※2)標準のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)相当にするには、防水用RS-232Cケーブル(GX-07K)を使用してください。AX-KO1710-200では防水仕様になりません。
GX-07KはGX-04Kにも取付け可能ですが、防水仕様にはなりません。

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
(1)本製品は、最高分解能100万分の1の高精度天びんです。
設置場所の温度変化、圧力変動、振動、風などの影響を受けやすい傾向があります。
上記の誤差要因に注意して安定した環境で計量作業を行ってください。
(2)理想的な設置条件は、20±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
(3)塵埃の少ない部屋に設置してください。
(4)天びん台は堅固な物を使用してください。(防振台、石盤が理想)
(5)天びんの設置場所として部屋の振動が計量に影響しにくい所を選んでください。
(6)振動の影響は、部屋の中央よりもすみの方が、また建物の2階、3階よりも1階の方が受けにくくなります。
(7)エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
(8)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(9)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(10)足コマを回して水平器の気泡が赤い円の中央に位置するように調整してください。
皿受けが外れない、外せない:
LB(Lb)表示:

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~