ツール用品技術窓口
ジャバッと洗える防塵・防水コンパクトスケール。【特長】・ステンレスボディ(SUS304 )は、水没には...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,547円 ( 14,902円 ) | 70日目 |
12,505円 ( 13,756円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 3日目 |
ジャバッと洗える防塵・防水コンパクトスケール。
【特長】
・ステンレスボディ(SUS304 )は、水没には適しません
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き
・コンパクトサイズ:省スペースで移動も容易
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・1/3000高分解能で細かく計量
・2電源方式:ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)
・大型計量皿モデルも用意(HL-3000LWP)
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。

水かけ粉のせイメージ
HL-3000WP/HL-300WP

バリエーション
| 型番 | HL-300WP | HL-3000WP | HL-3000LWP |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 300g | 3,000g | |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | |
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.1g | 1g | |
| 直線性 | ±0.2g | ±2g | |
| 表示モード | g(グラム) | ||
| 計量皿寸法/計量皿材質 | 128×128mm | 174(W)×137(D)mm | |
| 外形寸法/本体質量 | 170(W)×219(D)×63(H) mm/約810g(電池含む) | 174(W)×219(D)×63(H) mm /約890g(電池含む) | |
| 標準付属品 | 取扱説明書 | ||
| 型番 | HL-300WP | HL-3000WP | HL-3000LWP |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
| JAN code | 4981046600767 | 4981046600774 | 4981046600804 |
オプション
| 品名 | 型番 | JANコード |
|---|---|---|
| ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |
(1)完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。
(2)量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)極端に暑い場所や寒い場所(-5~+35℃以外)でご使用することは避けてください。
(4)ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。
Error表示『E』とは?:
Error表示『-----』とは?:
Error表示『Lb』とは?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~