17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

汎用電子天びん FX-iシリーズ

通常単価(税別)
49,18865,862
税込単価
54,10772,448
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

簡単操作汎用電子天秤のニュースタンダード【特長】・ひょう量122g~5200g、最小表示0.001g~...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法(φ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
122
0.001
130
10
1個
2200
0.01
150
10
1個
220
0.001
130
10
1個
3200
0.01
150
10
1個
320
0.001
130
10
1個
5200
0.01
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,188
( 54,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,357
( 58,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,357
( 58,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,749
( 58,024 )
5日目
57,525
( 63,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,862
( 72,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡単操作汎用電子天秤のニュースタンダード
【特長】
・ひょう量122g~5200g、最小表示0.001g~0.01g
・堅牢なボディ:ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・省スペース設計:コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
・計量センサーシステムC-SHS(R)搭載
・イーサネット・インタフェース:複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
・GLP・GMP・GCP・ISO 対応出力:プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録が可能。
・クッキリ見やすい青色蛍光表示
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能
・計量皿の材質:SUS304
・充電式内蔵バッテリ:天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用可能(別売:FXi-09-JA)
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

  • ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
  • g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
  • FX-120i/FX-200i/FX-300i/FX-500iにはアクリル製小型風防付属
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱していません。

外形図

FX-120i / 200i / 300i / 500i

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 外形図1

FX-1200i /2000i / 3000i /5000i

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 外形図2

*1:透明な板を取り外した時の開口幅
*2:内寸
*3:計量皿径
*4:計量皿からフタまでの高さ(内寸)
*5:透明な板を取り外した時の開口高さ
*6:床下ひょう量金具位置

選定サポート情報

型番FX-120iFX-200iFX-300iFX-500iFX-1200iFX-2000iFX-3000iFX-5000i
最小表示0.001g0.01g
繰り返し性(標準偏差)0.001g0.01g
直線性±0.002g±0.02g
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
計量皿寸法/計量皿材質φ130mm/SUS304φ150mm/SUS304
外形寸法/本体質量193(W) x 262.5(D) x 84.5(H) mm/約2.5kg
型番FX-120iFX-200iFX-300iFX-500i
画像校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像1校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像2校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像3校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像4
JAN
code
4981046602020 4981046602037 4981046602044 4981046606332 
型番FX-1200iFX-2000iFX-3000iFX-5000i
画像校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像5校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像6校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像7校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 選定サポート情報関連画像8
JAN
code
4981046602051 4981046602068 4981046602075 4981046606349 

別売

品名型名JANコード
USBインターフェイス(ケーブル付:約2m)FXi-02-JA ※1 ※24981046609357 
イーサネット・インターフェイス(専用LAN用データ収集ソフトウェア付属)FXi-08-JA ※14981046609364 
充電式内蔵バッテリユニット(ニッケル水素充電池、10時間充電、約8時間使用可)FXi-09-JA ※1 ※34981046609371 
小型風防(アクリル製)FXi-10-JA4981046609432 
大型風防(ポリカーボネイト製)FXi-11-JA4981046609449 
動物計量皿(FX-1200i/FX-2000i/FX-3000i/FX-5000用、開口部φ150mm、高さ130mm)FXi-12-JA4981046609456 
ハンドキャリーケースFXi-15-JA4981046609425 
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ、銀色)2個セットAX-CARATPAN-WJA4981046609395 
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ、黒色)2個セットAX-CARATPAN-BJA4981046609418 
表示部保護カバー(5枚セット)AX-FXi-31-JA4981046609388 
比重測定キットAD-16544981046607834 
RS-232Cケーブル(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326 
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920 
ACアダプタ(標準付属品と同じもの)AX-TB2484981046609241 

※1 FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。
※2 双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は、AX-USB-9Pをご利用下さい。
※3 本体に組込んで出荷いたします。本体と同時のご注文のみ承ります。

注意・禁止事項

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FX-iシリーズ 注意禁止事項_関連画像

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
  • 磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
  • 温度変化が大きい場所に設置しないでください。
  • 本製品は、防塵・防水ではありません。
  • 計量値がズレる場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください
  • 振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
  • 使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
  • 取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

LB(Lb)表示:

  • 天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)
  • 充電式バッテリーユニットを使用の場合は、充電して下さい。
  • 正しいACアダプタを使用しているか、確認して下さい。
  • ACアダプターや電源部の不良も考えられます。

FX-iシリーズとFZ-iシリーズとの違いは?:

  • FZ-iシリーズは分銅内蔵型で、FX-iシリーズは分銅が内蔵しておりません。
  • FZ-iシリーズはワンタッチでキャリブレーションが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用電子天びん FX-iシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品重量確認用
5
満足度:5.0
ひょう量が大きくて、百分台まで測定できて、用途に適ってます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、FXi-02-JA。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用電子天びん FX-iシリーズ
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ
防塵・防水型 電子天びん FX-iWPシリーズ
ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ
電子天びん TXBシリーズ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ島津製作所エー・アンド・デイ
通常価格49,188-53,861 -60,394 -49,188 -52,392 -34,595 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目〜2日目4日目〜在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿角皿
乾電池対応無し無し無し無し有り無し
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング