17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

通常単価(税別)
53,86168,039
税込単価
59,24774,843
通常出荷日:6日目

ワンタッチで校正終了な校正用分銅内蔵型汎用電子天びん。【特長】・ひょう量:122g~5200g、最小表...

詳細を確認
  • 校正証明書は付属しませんが、校正証明書3点セット、JCSS校正証明書の有償発行が可能です。校正証明書の発行などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法(φ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1220
0.01
150
-
1個
122
0.001
130
-
1個
2200
0.01
150
-
1個
220
0.001
130
-
1個
3200
0.01
150
-
1個
320
0.001
130
-
1個
5200
0.01
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,394
( 66,433 )
6日目
53,861
( 59,247 )
6日目
64,216
( 70,638 )
6日目
57,271
( 62,998 )
6日目
68,039
( 74,843 )
6日目
60,679
( 66,747 )
6日目
67,497
( 74,247 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで校正終了な校正用分銅内蔵型汎用電子天びん。
【特長】
・ひょう量:122g~5200g、最小表示:0.001g~0.01g。
・クッキリ見やすい青色蛍光表示。
・統計演算機能。
・パソコンにデータ直送:計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。
・充電式内蔵バッテリ:天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能。(別売:FXi-09-JA)
・SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体等の食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査計測、理化学系試料の調合計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込みや、ラボで研究開発での使用。

ご注意

  • 校正証明書は付属しませんが、校正証明書3点セット、JCSS校正証明書の有償発行が可能です。校正証明書の発行などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

校正付き型番

 

関連品

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 校正用分銅を内蔵し、ワンタッチで校正(調整)できます。
  • ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造を採用しています。
  • 測定物を載せてから表示値を読み取るまでの応答時間について、約1秒を実現しました(応答特性がFASTのとき)。
  • 5種類の計量モードを選択できます。g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)。
  • 天びんの計量値やデータを出力するRS-232C I/Fを標準装備し、GLPに対応した保守記録を出力できます。
  • 計量値の合計、最大、最小、範囲(最大―最小)、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力する、統計演算機能がついています。
  • HI、OK、LOにより、コンパレータ結果を表示できます。
  • 動物計量にも対応できる表示ホールド機能付きです。
  • ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。
  • コンパクトで扱いやすい省スペース設計のB5サイズ。
  • 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能。
  • ブザー搭載:キーの操作時やコンパレータ判定時にブザーを鳴らすことができる《ON/OFF可能》(ブザー音40dB(本体正面1mでの測定))。
  • g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード。
  • RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。
  • アクリル製小型風防標準装備
  • 別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)。
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

クイックUSB(別売のFXi-02JA)の使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。
通信の設定やドライバーのインストールは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力可能。Windows11対応。
ご注意)双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のUSBコンバータ AX-USB-9Pをご利用ください。

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ USB経由でパソコンに送信可能

イーサネットインタフェース(別売のFXi-08JA)の使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、 複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
FXi-08JAに付属の専用通信ソフト「WinCT-Plus」により、1台のパソコンでLANやRS-232Cで接続した複数の計量器のデータを収集。コマンドにより計量器のコントロールも可能。

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ  LAN上で双方向通信

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:同梱はしてません。CR2032が1個内蔵しております。

外形図

FZ-120 i/200 i/300 i/500 i

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ 外形図1

FX-1200 i/2000 i/3000 i/5000 i

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ 外形図2

校正用分銅内蔵となるFZ-1200 i/2000 i/3000 i/5000 iには小型風防が付属します。

*1:透明な板を取り外した時の開口幅
*2:内寸
*3:計量皿径
*4:計量皿からフタまでの高さ(内寸)
*5:透明な板を取り外した時の開口高さ
*6:床下ひょう量金具位置

選定サポート情報

バリエーション

型番FZ-120iFZ-200iFZ-300iFZ-500iFZ-1200iFZ-2000iFZ-3000iFZ-5000i
ひょう量122g220g320g520g1,220g2,200g3,200g5,200g
最小表示0.001g0.01g
繰り返し性(標準偏差)0.001g0.01g
直線性±0.002g±0.02g
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
計量皿寸法/計量皿材質φ130mm/SUS304φ150mm/SUS304
外形寸法/本体質量193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm/約3.0kg
型番FZ-120iFZ-200iFZ-300iFZ-500i
画像校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-120i(FZ120i-JA_4981046603997)校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-200i(FZ200i-JA_4981046604000)校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-300i(FZ300I-JA_4981046604017)校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-500i(FZ500i-JA_4981046606271)
JAN
code
4981046603997498104660400049810466040174981046606271
型番FZ-1200iFZ-2000iFZ-3000iFZ-5000i
画像校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-1200i(FZ1200I-JA_4981046604024)校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-2000i(FZ2000I-JA_4981046604031)校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-3000i(FZ3000I-JA_4981046604048)校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FZ-5000i(FZ5000I-JA_4981046606288)
JAN
code
4981046604024498104660403149810466040484981046606288

オプション

品名型名画像画像JANコード
USBインターフェイス(ケーブル付:約2m)FXi-02-JA
※1 ※2
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXi-02(FXI-02-JA_4981046609357)_HRA-02(HRA-02-JA_4981046080576)_2校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXi-02(FXI-02-JA_4981046609357)_cable4981046609357
イーサネット・インターフェイス
(専用LAN用データ収集ソフトウェア付属)
FXi-08-JA
※1
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXI-08(FXI-08-JA_4981046609364)_HRA-08(HRA-08-JA_4981046080590)_24981046609364
充電式内蔵バッテリユニット
(ニッケル水素充電池、10時間充電、約8時間使用可)
FXi-09-JA
※1 ※3
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXI-09-JA(4981046609371)4981046609371
小型風防(アクリル製)FXi-10-JA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXI-10-JA(4981046609432)4981046609432
大型風防(ポリカーボネイト製)FXi-11-JA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXi-11-JA(4981046609449)4981046609449
動物計量皿
(FX-1200i/FX-2000i/FX-3000i/FX-5000用、開口部φ150mm、高さ130mm)
FXi-12-JA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXi-12-JA(4981046609456)4981046609456
ハンドキャリーケースFXi-15-JA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:FXi-15-JA(4981046609425)4981046609425
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿
(容量120ml、材質アルミ、銀色)2個セット
AX-CARATPAN-WJA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AX-CARATPAN-WJA(4981046609395_FXFZ宝石皿銀)4981046609395
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿
(容量120ml、材質アルミ、黒色)2個セット
AX-CARATPAN-BJA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AX-CARATPAN-BJA(4981046609418_FXFZ宝石皿黒)_024981046609418
表示部保護カバー(5枚セット)AX-FXi-31-JA校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AX-FXI-31-JA(4981046609388_本体カバー5枚)_024981046609388
比重測定キットAD-1654校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AD-1654(AD1654_4981046607834)4981046607834
RS-232Cケーブル(9P-9P)AX-KO2466-200校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AX-KO2466-200(4981046612326_ケーブル)4981046612326
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AX-USB-9P(4981046612920)4981046612920
ACアダプタ(標準付属品と同じもの)AX-TB248校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ:AX-TB248(4981046609241)4981046609241

※1 FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。
※2 双方向通信や、GLP・GMP出力などの取り込みを行う場合は、AX-USB-9Pをご利用ください。
※3 本体に組込んで出荷いたします。本体と同時のご注文のみ承ります。

注意・禁止事項

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天秤の水平を合わせてください。

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮や引っ張りの力がかからないようにしてください。
(2)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(3)温度変化が大きい場所に設置しないでください。
(4)本製品は、防塵防水ではありません。
(5)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください
(6)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりも隅のほうが計量に適してます。
(7)使用前には必ず30分以上通電してください(ACアダプタを電源に接続した状態)。
(8)取扱説明書の「注意」をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

LB(Lb)表示:

  • 天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)。
  • 充電式バッテリーユニットを使用の場合は、充電してください。
  • 正しいACアダプタを使用しているか、確認してください。
  • ACアダプターや電源部の不良も考えられます。

FX-iシリーズとFZ-iシリーズとの違いは?:

  • FZ-iシリーズは分銅内蔵型で、FX-iシリーズは分銅が内蔵しておりません。
  • FZ-iシリーズはワンタッチでキャリブレーションが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFX-iとFZ-iとの違いは何ですか?
A
FZ-iシリーズは分銅内蔵型です。FX-iシリーズには分銅が内蔵されておりません。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、FXi-02-JA。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ
校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo)
電子天びん TXBシリーズ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ島津製作所エー・アンド・デイ
通常価格53,861-67,497 -49,188 -70,113 -52,392 -49,436 -
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目〜6日目4日目〜16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿角皿丸皿角皿
乾電池対応無し無し無し無し有り無し
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング