ツール用品技術窓口
コンパクトで使いやすい校正用分銅内蔵分析用電子天びん。【特長】・帯電防止用導電性ガラス採用・校正用分銅...
詳細を確認
バリエーション
| 型番 | GR-202 | GR-60 | GR-120 | GR-200 | GR-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 42g/210g | 60g | 120g | 210g | 310g |
| 最小表示 | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | |||
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.02mg/0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | ||
| 直線性 | ±0.03mg/±0.2mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ||
| 表示モード | g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード | ||||
| 計量皿寸法/計量皿材質 | φ85mm / SUS316 | ||||
| 外形寸法/本体質量 | 249(W)×330(D)×327(H)mm/約6.0kg | ||||
| 型番 | GR-202 | GR-60 | GR-120 |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046622400 | 4981046600620 | 4981046622103 |
| 型番 | GR-200 | GR-300 |
|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046622202 | 4981046622301 |
オプション
| 品名 | 型名 | JAN code |
|---|---|---|
| マイクロチューブホルダ | AX-GR-034 | 4981046131193 |
| 除電器(イオナイザー) | AD-1683 | 4981046601344 |
| 静電気測定器 | AD-1684A | 4981046603669 |
| 環境ロガー | AD-1687 | 4981046607605 |
| 計量データロガー | AD-1688 | 4981046604437 |
| 分銅操作用ピンセット | AD-1689 | 4981046603850 |
| マルチプリンタ | AD-8127 | 4981046149945 |
| クイックUSBアダプタ | AD-8527 | 4981046604444 |
| 外部表示器 | AD-8920A | 4981046603867 |
| 外部コントローラ | AD-8922A | 4981046604192 |
| RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
| USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-25P | 4981046612913 |
| 「PRINT」用フットスイッチ 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチです。 | AX-SW137-PRINT | 4981046130707 |
| 「RE-ZERO」用フットスイッチ 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できるスイッチです。 | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
| ACアダプタ(標準付属品) | AX-TB248 | 4981046609241 |

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
(5)磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
(6)使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。
Error1(エラー1)表示:
Error5(エラー5)表示:
Error6(エラー6)表示:
コンパクトで使いやすい校正用分銅内蔵分析用電子天びん。
【特長】
・帯電防止用導電性ガラス採用
・校正用分銅内蔵:オート・セルフ・キャリブレーション
・自動環境設定:使用環境に対応し、応答特性を自動調整
・データメモリ:最大200個の計量値を記憶できる。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能。
・ホディイン・ドア方式風防は導電性ガラス材用
・RS-232Cインタフェース標準装備
・g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
・プリンタと接続により、CLP・GMP・GCP・ISO対応出力可能
・比重測定可能
・床下ひょう量:専用金具標準装備
・天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能。
・データ直送ソフト WinCT標準添付
・RANGEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料や、産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用。

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
0通常価格(税別):77,228円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~