17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

HV/HWシリーズ用オプション

通常単価(税別)
11,67145,463
税込単価
12,83850,009
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・HV/HWシリーズ専用のオプションです。・AX-043005266-JA:表示ホルダ/壁掛け...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

適用機種・シリーズ

最小発注数量
表示ホルダ/壁掛け金具
-
1個
延長ケーブル5m
-
1個
RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー
-
1個
RS-422/485/コンパレータ・リレー出力
HV/HW-G
1個
ローラコンベア大型
-
1個
ローラコンベア中型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,671
( 12,838 )
3日目
24,316
( 26,748 )
6日目
14,589
( 16,048 )
3日目
20,624
( 22,686 )
3日目
45,463
( 50,009 )
3日目
35,794
( 39,373 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HV/HWシリーズ専用のオプションです。
・AX-043005266-JA:表示ホルダ/壁掛け金具(HV/W-WP用)。
・HVW-13:ローラコンベア:大型(HV-200K、HW-100K/200K用)。
・HVW-14:ローラコンベア:中型(HV-60K、HW-60K用)。
・HVW-02G:延長ケーブル5m。
・HVW-03GJ:RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー。
・HVW-04GJ:RS-422/485/コンパレータ・リレー出力

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

★HV/HWシリーズ用オプション★

 

★HV/HWシリーズ用オプション★

 

★HV/HWシリーズ用オプション★

 

★HV/HWシリーズ用オプション★

 

★HV/HWシリーズ用オプション★

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HV/HWシリーズ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HV/HWシリーズ用オプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
EJシリーズ用オプション
FSシリーズ用オプション
FC-Iシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格11,671-2,1429,726 -3,000 -14,589 -19,453 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりカウンティングスケール
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
特記事項A&D用A&D用-A&D用A&D用A&D用
入り数(台・個)11-111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング