17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

GX-K/GF-Kシリーズオプション

通常単価(税別)
17,05447,725
税込単価
18,75952,498
通常出荷日:6日目

【特長】・GX-K/GF-Kシリーズ専用のオプションです。・GX-04K:コンパレーター出力(リレー・...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

適用機種・シリーズ

最小発注数量
コンパレータ出力(リレー出力./ブザー付)/RS232C/カレントループ
GX-K/GF-K用
1個
アナログ電圧出力/カレントループ
GX-K/GF-K用
1個
防水用RS-232Cケーブル(5m)
GX-K/GF-K用
1個
動物計量皿
GX-K/GF-K用(ひょう量1220g、2200g、3200g機種用)
1個
キャリングケース
GX-K/GF-K用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,623
( 22,685 )
6日目
47,725
( 52,498 )
6日目
17,054
( 18,759 )
6日目
39,098
( 43,008 )
6日目
31,818
( 35,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GX-K/GF-Kシリーズ専用のオプションです。
・GX-04K:コンパレーター出力(リレー・ブザー付)、RS-232C/カレントループ。
・GX-06K:アナログ電圧出力/カレントループ。
・GX-07K:防水用RS-232Cケーブル(5m)。
・GXK-012:動物計量皿(外寸208×260×228mm)。
・GXK-015:キャリングケース

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

GX-04K<コンパレータ出力>

 

GX-06K<アナログ電圧出力/カレントループ>

 

GX-07K<防水用RS-232Cケーブル(5m)>

 

GXK-012<動物計量皿>

 

GXK-015<キャリングケース>

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GX-K/GF-Kシリーズオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GX-K/GF-Kシリーズオプション
GX/GFシリーズオプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
EJシリーズ用オプション
FSシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格17,054-7,859 -2,1429,726 -3,000 -14,589 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
特記事項A&D用A&D用A&D用-A&D用A&D用
入り数(台・個)111-11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト