17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アイビーム形ストレートエッジ(A級焼入)

通常単価(税別)
71,5591,337,600特別価格
税込単価
78,7151,471,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目~45日目

機械設置・定盤設置時の必需品です!平坦度・平行度・真直度の測定、水準器治具として便利です!【特長】・測...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アイビーム形ストレートエッジ(A級焼入) 関連画像

断面形状

商品コード型番呼び寸法
(mm)
真直度
(μm)
長さ
(mm)
高さ
(mm)

(mm)
質量
004113IBM-A500H500750050101.5kg
004115IBM-A750H7509.575050103.2kg
004117IBM-A1000H100012100060125kg
004119IBM-A1500H150017150070158.5kg
004121IBM-A2000H2000222000902019kg
004122IBM-A2500H25002725001002027kg
004123IBM-A3000H30003230001202044kg

注意・禁止事項

  • ご使用時はパーツクリーナー等で脱脂してからご使用下さい。
  • ご使用後は防錆油等で防錆を行って下さい。
  • 角で手を切らないようご注意下さい。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 40日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

真直度

(μm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
1000
12
1000
60
12
1個
1500
17
1500
70
15
1個
2000
22
2000
90
20
1個
2500
27
2500
100
20
1個
3000
32
3000
120
20
1個
500
7
500
50
10
1個
750
9.5
750
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,585108,747
( 119,622 )
19日目
304,080
( 334,488 )
40日目
499,960
( 549,956 )
40日目
826,080
( 908,688 )
40日目
1,337,600
( 1,471,360 )
45日目
71,55952,696
( 57,966 )
19日目
72,081
( 79,289 )
19日目

詳細情報

基本情報

機械設置・定盤設置時の必需品です!平坦度・平行度・真直度の測定、水準器治具として便利です!
【特長】
・測定面研磨仕上。
・電子水準器での検査表付。
・真直度:(2+L/100)µm。(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・平坦度、平行度、真直度の検査測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイビーム形ストレートエッジ(A級焼入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイビーム形ストレートエッジ(A級焼入)
DD型焼入厚形スコヤ
アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)大菱計器製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格71,559-31,536 -24,594 -12,960 -14,934 -4,600 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプストレートエッジ平型スコヤアイ形直角定規平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤ
角度(°)1809090909090
目盛り
よく一緒に購入される商品

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング