ツール用品技術窓口

HDD-150
| 型番 | 商品コード | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 底面全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (±mm) | 質量 | JAN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD-50 | 003501 | 50 | 50 | 35 | 15 | 10 | 0.013 | 82g | 004931 |
| HDD-75 | 003502 | 75 | 75 | 50 | 18 | 12 | 0.014 | 180g | 004948 |
| HDD-100 | 003503 | 100 | 100 | 70 | 20 | 15 | 0.015 | 350g | 004955 |
| HDD-150 | 003505 | 150 | 150 | 100 | 25 | 20 | 0.018 | 880g | 004962 |
| HDD-200 | 003507 | 200 | 200 | 130 | 30 | 20 | 0.02 | 1.4kg | 004979 |
| HDD-250 | 003508 | 250 | 250 | 165 | 30 | 25 | 0.022 | 2.3kg | 004986 |
| HDD-300 | 003509 | 300 | 300 | 200 | 35 | 25 | 0.025 | 3.2kg | 004993 |
直角度±(10+L/20)µm(Lは呼び寸法を表す)

焼入品・厚形仕様。安定性に優れ、あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利です。
【特長】
・一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために 厚く製 作してあります。
・検査成績表付。
【用途】
・あらゆる加工の直角度測定、安定性に優れ、ケガキ作業にも便利。
・製品、部品等の直角度の測定。


新潟精機(SK)
測定器通信統合ソフト(WEB認証版)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
目盛付台付スコヤ
0通常価格(税別):25,380円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
4.6通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
アルミ台付スコヤ 目盛なし
5通常価格(税別):2,401円~

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製
4.7通常価格(税別):2,610円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,220円

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):4,600円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
0通常価格(税別):14,934円~

ユニセイキ
台付スコヤ ユニセイキ
0通常価格(税別):24,978円~

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):36,153円~