ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テクロック 普及型・標準型デジタルシックネスゲージ |
|
ミツトヨ 7・547シリーズ デジタル シックネスゲージ レンズメータ |
|
MONOVATE(旧:日東金属工業) ステンレス容器 容量 20L~100L |

使用方法
【使用方法】
①ON/OFFボタンを押して、電源を入れて下さい。
②測定レバーに触れていない状態で、2つの測定子が互いに接していることを確認し、ZEROボタンを押して下さい。
LCD表示が0.00mmになります。
③測定レバーを押して測定子を開き、間に測定物を挟んで測定レバーを離して下さい。
測定値がLCD表示部に表示されます。
※基準となる物を挟んででZEROボタンを押すことで、比較測定も可能です。
※表示された数値を固定したい場合は、HOLDボタンを押して下さい。
再度押すと固定が解除されます。

デジタルシクネスゲージ DESタイプ寸法図
単位: mm
| 商品コード | 品番 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 差込深さ (mm) | 精度※ (μm) | 測定子 | 質量 | JAN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151720 | DES-3010 | 0.01 | 0-10 | 30 | ±20 | φ10mm フラット | 180g | 038325 |
※ 量子化誤差(± 1 カウント)含まず
【特長】
・デジタル表示で見やすい
・操作性に優れ短時間で測定できます
・オートパワーオフ機能付(約5分)
・ホールド機能付
・測定子にはセラミックを使用しており、錆びの心配がない
【用途】
・小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

尾崎製作所
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
0通常価格(税別):18,582円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

テクロック
小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)
4通常価格(税別):6,310円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプ
0通常価格(税別):5,289円~