17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片球面マイクロメータ MC200-25T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片球面マイクロメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MC200-25T

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適なマイクロメーター。
【特長】
・測定面は超硬チップ付
・定圧装置付
・防熱カバー付
・フレームは塗装仕上
・Φ10(内径10mm)以上の管の測定に対応
【用途】
・管の厚さやベアリング等の厚さ測定に最適

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
トラスココード
331-7366
最大許容誤差(μm)
4
最小読取値(mm)
0.01

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト