ツール用品技術窓口

MC203-25H

実際のご利用例

寸法図
単位: mm
| 品番 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MC203-25H | 28 | 20 | 6 | 6.5 | 18 |
| MC203-50H | 53 | 22 | 6 | 6.5 | 18 |
| 商品コード | 品番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151381 | MC203-25H | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 150g |
| 151382 | MC203-50H | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 170g |
通常のマイクロメーターでは測れない、歯車のハブ径や狭い箇所の測定に最適なマイクロメーター。
【特長】
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・測定面は超硬チップ付。
・基準棒1本付。(MC203-50H)
【用途】
・歯車のハブ測定など、狭い箇所の測定やパイプ内の段厚などの測定に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):17,253円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター
4.5通常価格(税別):16,148円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):14,904円

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
4.8通常価格(税別):6,634円

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800
4.2通常価格(税別):12,960円~

新潟精機(SK)
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
4通常価格(税別):5,325円~

ミツトヨ
マイクロメータ用オイル
3通常価格(税別):2,333円