17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルノギス DVC

通常単価(税別)
10,89413,273特別価格
税込単価
11,98314,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

バーニヤ目盛をダイヤル読みするため、視差、読み取り間違いがないノギス。【特長】・ノギスにダイヤルを組み...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイヤルノギス

バーニヤ目盛をダイヤル読みするので、視差が解消可能

DVC-15Ⅱ

DVC-15Ⅱ

寸法図

ダイヤルノギスの寸法図
品番ABCDEFGH
DVC-15Ⅱ23677164058211638
DVC-20Ⅱ28590195059241638
DVC-30Ⅱ400103186059251745

単位: mm

商品コード品番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
指針
1回転(mm)
質量JAN
(4975846)
151351DVC-15Ⅱ1500.02±0.032200g037281
151352DVC-20Ⅱ2000.02±0.032240g037298
151353DVC-30Ⅱ3000.02±0.042360g037304

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 器差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

器差

(mm)

(mm)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
200
±0.03
285
90
19
50
59
24
16
38
1個
300
±0.04
400
103
18
60
59
25
17
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,89410,557
( 11,613 )
3日目
13,273
( 14,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

バーニヤ目盛をダイヤル読みするため、視差、読み取り間違いがないノギス。
【特長】
・ノギスにダイヤルを組み込み、バ-ニヤ無しでダイヤル面上で測定値が直読可能。
・デプスバー付で外径、内径、深さ、段差の4測定が可能。
・見やすい黄色目盛板を採用。
・材質:ステンレス。
・シルバー仕上。
【用途】
・外径、内径、段差、深さの測定が可能。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルノギス DVCのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換品として買い替えました
4
満足度:4.0
工程内検査で使っていたノギスが破損したので交換品として買い替えました。メーカーは違いますが、精度などは信頼できます。今回...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルノギス DVC
ダイヤルノギス
D15FX ダイヤルノギス
505-733 ダイヤルノギス DFX(ミツトヨ品番)
カノン ダイヤルノギス DMK-J
505シリーズ ダイヤルノギスDTX(ミツトヨ品番)
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ中村製作所ミツトヨ
通常価格10,894-13,757 -15,48517,82013,995 -11,826 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目2日目3日目〜2日目〜
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)
最小読取値(mm)0.020.020.010.010.010.02
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング