17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

精密T型石定盤
新潟精機(SK)
箱型定盤(摺合A級)
ナベヤ
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)

治具プレート

通常単価(税別)
43,70776,194特別価格
税込単価
48,07883,813特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ねじ穴加工済の精密検査用治具プレート。色々な治具を固定できます!【特長】・花崗岩を使ったねじ穴加工付定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤用工具
  • 平面精度 (μm)
    5
  • G (mm)
    30
  • H (mm)
    30
  • M
    M6×P1.0深さ12mm
  • 本体/オプション
    本体
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3030I-6

3030I-6

 

材質

  • 本体:花崗岩
  • ねじ穴:ステンレス
型番商品コードプレート面の大きさ
幅×奥行×厚さ(mm)
平面度
(μm)
質量JAN
(4975846)
2020I-3151170200×200×3054kg033207
2020I-6151171200×200×3054kg033214
2025I-4151172200×250×4056kg033221
2025L-6151173200×250×4056kg033238
2530I-4151174250×300×4059kg033245
2530L-6151175250×300×4059kg033252
3030I-3151176300×300×40511kg033269
3030I-6151177300×300×40511kg033276

規格表

単位:mm

型番寸法図ABCDEFGHIJM
2020I-320020030701403030M6×P1.0深さ12mm
2020I-620020030140701403030M6×P1.0深さ12mm
2025I-420025040603030120180M6×P1.0深さ12mm
2025L-62002504060701403030120180M6×P1.0深さ12mm
2530I-425030040803030160240M6×P1.0深さ12mm
2530L-62503004080951903030160240M6×P1.0深さ12mm
3030I-3300300401202403030M6×P1.0深さ12mm
3030I-6300300402401202403030M6×P1.0深さ12mm

※ねじ穴位置公差:1mm

外形図

治具プレートの寸法図①
治具プレートの寸法図②
治具プレートの寸法図③
治具プレートの寸法図④

使用方法・使用事例

使用事例

治具プレート(使用例)

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

プレート面の大きさ 幅×奥行×高さ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
200
200
30
-
70
140
-
-
200×200×30
4
1個
200
200
30
140
70
140
-
-
200×200×30
4
1個
200
250
40
60
-
-
120
180
200×250×40
6
1個
200
250
40
60
70
140
120
180
200×250×40
6
1個
250
300
40
80
-
-
160
240
250×300×40
9
1個
250
300
40
80
95
190
160
240
250×300×40
9
1個
300
300
40
-
120
240
-
-
300×300×40
11
1個
300
300
40
240
120
240
-
-
300×300×40
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,70739,445
( 43,390 )
2日目
49,27143,565
( 47,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,59550,590
( 55,649 )
1日目
63,05057,621
( 63,383 )
2日目
63,05057,621
( 63,383 )
2日目
76,19466,052
( 72,657 )
3日目
63,05057,621
( 63,383 )
2日目
75,94565,927
( 72,520 )
2日目

詳細情報

基本情報

ねじ穴加工済の精密検査用治具プレート。色々な治具を固定できます!
【特長】
・花崗岩を使ったねじ穴加工付定盤です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
・硬度が高く耐磨耗性に優れ。
【用途】
・検査用治具プレートとして、クランプを使用しての固定等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

治具プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
治具プレート
治具プレート(石定盤)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
40mm Vブロックセット(クランプ付)
石定盤(脚付)
石定盤架台補助プレート
スプリング ミニ サポート SMS30
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコユニセイキ新潟精機(SK)スーパーツール
通常価格43,707-47,221 -26,820119,1315,70512,975
通常出荷日在庫品1日目〜15日目2日目19日目2日目5日目
商品タイプ定盤用工具定盤用工具Vブロック石定盤その他定盤用工具
平面精度(μm)55104以内--
G(mm)3030----
H(mm)3030----
MM6×P1.0深さ12mmM6×P1.0深さ12mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング