17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水平アジャスターN

通常単価(税別)
7,592
税込単価
8,351
通常出荷日:1日目

【特長】・三脚上にて素早く水平出しが可能。・アジャスト角度10°まで補正

  • 質量 (g)
    215
  • メーカー型番
    SA-100

型番:

151188
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番重さ本体サイズ
縦×横×厚(mm)
SA-100215g167×154×53

使用方法・使用事例

使用事例

水平アジャスターN 使用事例

151188の仕様・寸法情報

質量(g)
215
メーカー型番
SA-100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
151188
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,592
( 8,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三脚上にて素早く水平出しが可能。
・アジャスト角度10°まで補正

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平アジャスターNの型番151188のページです。 型番151188に関する仕様情報を記載しております。
水平アジャスターNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平アジャスターN
スーパーレイ66A
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
防滴レーザーレシーバー
ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)
オートラインレーザー46RG
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格7,59266,69031,28014,56329,077 -72,529
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)215970167170170約970(電池含む)
メーカー型番SA-100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト