17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

150259
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネオロックGTの外観

外観
  • ※ ヘッド部の滑り止めは7.5mのみ。

ネオロックGTの製品概要・特長

タチを極めた水平保持力27mm巾。
見やすい大きい数字。1m毎が分かり易いスターマーク。
あらゆる角度に作動可能(マルチアングルブレーキ)。
JIS1級(メートル目盛)。
両面目盛。
455mmピッチスタッドマーク付。
大型ベルトクリップ付。
4点鋲。
ショックアブソーバー付。
テープ材質:スチール。
バネ材質:ステンレス。
ケース材質:ABS樹脂。
ケースヘッド部に滑り止め付(7.5mのみ)。

目盛イメージ

目盛イメージ

ネオロックGTの仕様

品名品番長さテープ巾重さ
ネオロック GT5.5GT27-555.5m 27mm340g
ネオロック GT(まさめ)5.5GT27-55S18尺相当5.5m27mm340g
ネオロック GT7.5GT27-757.5m27mm460g

150259の仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
27
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
メーカー型番
GT27-55
テープ材質
スチール
テープコーティング
デュラコート
バネ材質
ステンレス
目盛仕様
メートル
重さ(g)
340
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • 規格

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
150259

長さ

(m)

規格

メーカー型番

テープコーティング

目盛仕様

重さ

(g)

最小発注数量
5.5
JIS1級
GT27-55
デュラコート
メートル
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2503,186
( 3,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

タチを極めた剛立27mm巾。
【特長】
・見やすいデカ数字。
・1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)。
・高耐久ナイロンコートテープ採用。
・サビにくいステンレスバネ。
・マルチアングルブレーキ(あらゆる角度に作動可能)。
・両面目盛。
・JIS1級(メートル目盛のみ)。
・大型ベルトクリップ付。
・4点鋲。
・455mmピッチスタッドマーク。
・ショックアブソーバー付。
【用途】
・タチを極めた水平保持力UPに。
・建築、建設土木あらゆる現場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオロックGT 27巾の型番150259のページです。 型番150259に関する仕様情報を記載しております。
ネオロックGT 27巾のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
垂直部の測定
5
満足度:5.0
7.5mタイプを使った 幅が27㎜あるのでタチの測定に良いと思います 他製品に比べ折れが少ないと思います カラーは銀黒で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qインチやヤード単位のコンベックスはありますか?
A
計量法により販売が制限されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオロックGT 27巾
ネオロック 13巾・16巾
両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾
両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾
フリー 13巾・16巾(移動爪)
フリー 13巾・16巾(固定爪)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格5,250719 -3,436 -3,318730 -1,392 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
テープ幅(mm)27-----
目盛表示両面片面両面両面片面片面
商品種類本体本体本体本体本体本体
テープ材質スチール-ステンレススチールスチールスチール
バネ材質ステンレス-ステンレススチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング