ツール用品技術窓口

確定しました

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイト MCジグバイス

通常単価(税別)
841,500814,487
税込単価
925,650895,936
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。・PAT.Pの油圧機構が組込んで...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

LT630JV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT630JVの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
160
最大口開き(mm)
350
口深さ(mm)
75
最大締付力(kN)
40
A(mm)
749
B(mm)
244
C(mm)
185
D(mm)
180
E(mm)
150
F(mm)
62.5
G(mm)
160
H(mm)
75
I(mm)
110
J(mm)
250
K(mm)
156
L(mm)
4-M12
M(mm)
200
N(mm)
200
O(mm)
100
P
150mm
Q
200mm
R(mm)
18
S(mm)
18
T(mm)
18
U(mm)
14
標準ガイドブロック巾(mm)
18
質量(kg)
100
付属品
標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、ハンドルジョイント(LTJV-0、LTJV-150)各1本、吊ボルトM14 2本
仕様
標準
V(mm)
185
W(mm)
52
X(mm)
52
Y(mm)
0.15

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LT630JV

仕様

最小発注数量
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841,500814,487
( 895,936 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
・PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
・FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
・横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
・立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
・旧JIS0級を凌ぐ精度です。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト MCジグバイスの型番LT630JVのページです。 型番LT630JVに関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト MCジグバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト MCジグバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ
エアーハイドロバイス KAH型
エアーマシンバイスKB型
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
メーカーナベヤナベヤ北川鉄工所共立精機共立精機北川鉄工所
通常価格841,500164,900238,640576,471270,220185,704
通常出荷日4日目4日目16日目4日目4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)16076124.5170110100
最大口開き(mm)35010020515765204
口深さ(mm)753240864540
最大締付力(kN)40124035(0.7MPa)7.3520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング