ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マシンバイス K-26

通常単価(税別)
4,4203,928
税込単価
4,8624,321
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】穴開け加工時の保持用バイス。・口幅:50mm・最大口開幅:30mm・K-16/280用トラスコ...

詳細を確認

型番:

K-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
50
最大口開き(mm)
30
トラスココード
810-7574
重量(g)
1200
サイズ
口幅:50mm最大口開幅:30mm
補足説明
K-16/280用マシンバイス
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
K-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4203,928
( 4,321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
穴開け加工時の保持用バイス。
・口幅:50mm
・最大口開幅:30mm
・K-16/280用
トラスココード:810-7574

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンバイス K-26の型番K-26のページです。 型番K-26に関する仕様情報を記載しております。
マシンバイス K-26のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
小部品の加工
5
満足度:5.0
小物部品の加工時の固定に使用しています。 デスク上での作業ですがしっかりと固定出来ています。
0人が参考にしています。
加工時の固定用
5
満足度:5.0
穴加工等、ワーク固定用で購入しました。 小物サイズの固定に使用しています。 価格も安価で製品の仕上りも良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンバイス K-26
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)
64mm マルチバイス(バキュームベース)
木工用バイス(台上型)
ホームバイス
メーカーホーザントラスコ中山エスコエスコトラスコ中山TRAD
通常価格4,4203,182104,20215,5377,3005,190
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)50602036415090
最大口開き(mm)3050280~35657120約90
トラスココード810-7574-----
重量(g)1200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング