17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピンバイス K-502
ホーザン
0.1-3.2mm 100mm ピンバイス
エスコ
ピンバイス(ピンゲージホルダー)
新潟精機(SK)

ピンバイス K-501

通常単価(税別)
2,034
税込単価
2,237
通常出荷日:3日目

小径ドリルを掴んで回したり、ピン(棒)状のものをしっかり掴むためのピンバイスです。【特長】・作業性がよ...

詳細を確認

    型番:

    K-501
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    細い軸が深く奥まった箇所での作業に威力を発揮

    ピンバイス

    コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)

    製品仕様

    ピンバイス外形図
    適応サイズ(コレット1)0~1.2/2.0~2.5mmφ
    (コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2mmφ
    全長102mm
    重量41g

    使用上の注意

    ドライバーはねじを回す目的以外での使用、電気が流れている箇所への使用は禁止。

    使用事例

    K-501 ピンバイスの使用方法(コレットの説明)

    コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応


    K-501 ピンバイス(アルミの穴あけ)の方法

    小径ドリル用のバイス。作業性の良い頭部回転式。コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5 / 495に対応)


    K-501 ピンバイス(基盤の穴あけ)について

    作業性の良い頭部回転式。コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5 / 495に対応)

    K-501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-501
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,034
    ( 2,237 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    小径ドリルを掴んで回したり、ピン(棒)状のものをしっかり掴むためのピンバイスです。
    【特長】
    ・作業性がよく、ボールベアリング内蔵の回転式頭部。
    ・小径ドリル用のバイス回転式キャップ付き。
    ・垂直方向に押しながらでもスムーズな回転を実現。
    ・筋目ローレットが付けられており、滑りにくく回しやすい、また力が入りやすい太めの本体。
    ・2種類4サイズのコレットを内蔵し、差し替えることで幅広いドリル径に対応。
    ・コレット内径と本体は貫通しており、直径によっては長いものでも奥まで差し込んで固定可能。
    【仕様】
    ・適応サイズ:(コレット1)0~1.2mm、2.0~2.5mm、(コレット2)1.2~2.0mm、2.5~3.2mm
    ・全長:102mm
    ・質量:42g
    ・JANコード:4962772045015
    ・トラスココード:810-7442

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピンバイス K-501の型番K-501のページです。 型番K-501に関する仕様情報を記載しております。
    ピンバイス K-501のレビュー
    4.2平均満足度:4.27件のレビュー
    アルミ板の穴あけ、0.6〜1.0mm
    4
    満足度:4.0
    ベアリングの効果もあってスムーズかつ押し付ける力も掛けやすい。
    0人が参考にしています。
    M2タップ穴補修用
    5
    満足度:5.0
    M2のタップ穴のねじ山が若干潰れてしまったので、このピンバイスで補修しました。補修程度なら、少しの力で回す事ができたので...もっと読む
    0人が参考にしています。
    穴あけ用に
    4
    満足度:4.0
    穴あけ用に購入しました。 手に馴染みやすく作業性も良いツールです。 問題はないと思います。
    0人が参考にしています。
    穴あけ加工
    4
    満足度:4.0
    小さいドリルを使用する場合にとても重宝します。品質も問題なく使用できています。
    0人が参考にしています。
    小径の用に
    4
    満足度:4.0
    小径のハンドリーマ用に購入。 使い勝手は良いほうだと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンバイス K-501
    ピンバイス K-502
    セラミック調整ドライバーセット D-17
    差替セラミック調整ドライバー D-280
    ESD精密ドライバー D-91・D-92
    精密ピンバイス(収納式)ドリル付
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンANEX
    通常価格2,0341,0206,0635,2978502,300
    通常出荷日3日目2日目2日目2日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング