17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

溝なしアングルプレート 摺合仕上

通常単価(税別)
21,948769,250
税込単価
24,143846,175
通常出荷日:3日目~19日目

FC250・焼鈍の溝なしアングルプレート 高精度な摺合仕上です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
50.8
50.8
50.8
15
9
-
7
0.003
0.5
1個
76.2
76.2
76.2
16
10
-
20
0.003
1.4
1個
101.6
101.6
101.6
21
13
-
18
0.005
2.9
1個
127
127
127
23
13
-
22
0.005
5.2
1個
152.4
152.4
152.4
24
13
-
30
0.006
7.4
1個
203.2
203.2
203.2
27
14
125
33
0.01
17.3
1個
254
254
254
31
18
195
45
0.01
30.4
1個
304.8
304.8
304.8
35
19
195
60
0.01
50.2
1個
406.4
406.4
406.4
50
30
290
55
0.02
135.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,948
( 24,143 )
19日目
28,930
( 31,823 )
19日目
32,795
( 36,075 )
19日目
51,000
( 56,100 )
19日目
60,775
( 66,853 )
19日目
100,300
( 110,330 )
19日目
181,900
( 200,090 )
19日目
239,700
( 263,670 )
19日目
769,250
( 846,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

FC250・焼鈍の溝なしアングルプレート 高精度な摺合仕上です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしアングルプレート 摺合仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしアングルプレート 摺合仕上
溝なしアングルプレート 機械仕上
精密アングルプレート (リブなし)B型
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き)
リブ付LNアングルプレート
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格21,948-6,976 -18,320 -271,150 -392,700 -30,892 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング