17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボックスパラレル 4面並列摺合仕上(1BOX)

通常単価(税別)
78,200548,250
税込単価
86,020603,075
通常出荷日:3日目

治具ベースとして使用できるブロックで、2ボックスタイプです。4面並列擦合仕上となっています。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
100
100
100
18
0.005
0.008
5.2
1個
100
100
150
18
0.005
0.008
7.8
1個
100
100
300
18
0.005
0.008
15.5
1個
100
100
610
18
0.008
0.01
31.5
1個
100
150
150
19.5
0.005
0.008
8.2
1個
100
150
300
19.5
0.005
0.008
16.4
1個
100
150
610
19.5
0.008
0.01
33.3
1個
125
125
125
19.5
0.005
0.008
7.5
1個
125
125
300
19.5
0.005
0.008
18
1個
125
125
610
19.5
0.008
0.01
36.6
1個
150
150
150
19.5
0.006
0.009
10
1個
150
150
200
19.5
0.006
0.009
13.4
1個
150
150
300
19.5
0.006
0.009
20
1個
150
150
610
19.5
0.009
0.012
40.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,200
( 86,020 )
3日目
96,050
( 105,655 )
3日目
194,650
( 214,115 )
3日目
377,400
( 415,140 )
3日目
120,700
( 132,770 )
3日目
219,300
( 241,230 )
3日目
442,000
( 486,200 )
3日目
111,350
( 122,485 )
3日目
239,700
( 263,670 )
3日目
501,500
( 551,650 )
3日目
125,800
( 138,380 )
3日目
173,400
( 190,740 )
3日目
260,100
( 286,110 )
3日目
548,250
( 603,075 )
3日目

詳細情報

基本情報

治具ベースとして使用できるブロックで、2ボックスタイプです。
4面並列擦合仕上となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパラレル 4面並列摺合仕上(1BOX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパラレル 4面並列摺合仕上(1BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(2BOX)
ロングブロック 研削仕上
ロングブロック 機械仕上
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格78,200-32,432 -98,600 -97,750 -53,550 -6,976 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング