17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 基準面からの高さ(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 15日以内

VブロックA型(FC250)【2個入り】

通常単価(税別)
9,965272,000
税込単価
10,962299,200
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

丸物の受けに使用するロケーティングエレメント。【特長】・機械仕上、研削仕上、摺合仕上から精度に応じて選...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

VブロックA型(FC250):関連画像

VブロックA型の外観

VブロックA型(FC250):関連画像

VブロックA型の外形図

A×B×C D E F G H I J K L 質量㎏
50×24×19 32 4.5 24 17 13 12.5 25 2.5 2.5 0.3
75×35×24 50 6 37 24 16 18.5 38 4 4 0.7
100×52×33 68 7.5 50 30 20 25 51 4 4 2.2
125×69×44 87 7.5 63 37 26 31 63 5 5 4.8
150×80×50 104 7.5 75 45 30 37 76 5 5 8.0
175×90×61 120 7.5 87 50 35 43.5 88 6 6 11.7
200×110×70 139 7.5 100 60 40 50 100 6 6 19.4
250×130×104 175 10 125 75 50 62.5 125 8 6 41.0
300×150×120 210 14.5 150 90 60 75 150 10 8 65.0

型番リスト

表示件数

種類

基準面からの高さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
位置決めブロック
24
50
-
19
32
6
24
17
13
12.5
25
2.5
2.5
0.05/100
0.3
1パック

2個入り

位置決めブロック
35
75
-
24
50
9
37
24
16
18.5
38
4
4
0.05/100
0.7
1パック

2個入り

位置決めブロック
52
100
-
33
67
9
50
30
20
25
51
4
4
0.05/100
2.2
1パック

2個入り

位置決めブロック
69
125
-
44
85
11
63
37
26
31
63
5
5
0.05/100
4.8
1パック

2個入り

位置決めブロック
80
150
-
50
101
11
75
45
30
37
76
5
5
0.05/100
8.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
90
175
-
61
117
13
87
50
35
43.5
88
6
6
0.05/100
11.7
1パック

2個入り

位置決めブロック
110
200
-
70
135
13
100
60
40
50
100
6
6
0.05/100
19.4
1パック

2個入り

位置決めブロック
130
250
-
104
168
17
125
75
50
62.5
125
8
6
0.05/100
41.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
150
300
-
120
202
21
150
90
60
75
150
10
8
0.05/100
65.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
35
75
-
24
50
9
37
24
16
18.5
38
4
4
0.02/100
0.7
1パック

2個入り

位置決めブロック
52
100
-
33
67
9
50
30
20
25
51
4
4
0.02/100
2.2
1パック

2個入り

位置決めブロック
69
125
-
44
85
11
63
37
26
31
63
5
5
0.02/100
4.8
1パック

2個入り

位置決めブロック
80
150
-
50
101
11
75
45
30
37
76
5
5
0.02/100
8.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
90
175
-
61
117
13
87
50
35
43.5
88
6
6
0.02/100
11.7
1パック

2個入り

位置決めブロック
110
200
-
70
135
13
100
60
40
50
100
6
6
0.02/100
19.4
1パック

2個入り

位置決めブロック
130
250
-
104
168
17
125
75
50
62.5
125
8
6
0.02/100
41.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
150
300
-
120
202
21
150
90
60
75
150
10
8
0.02/100
65.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
24
50
-
19
32
6
24
17
13
12.5
25
2.5
2.5
0.03/100
0.3
1パック

2個入り

位置決めブロック
35
75
-
24
50
9
37
24
16
18.5
38
4
4
0.03/100
0.7
1パック

2個入り

位置決めブロック
52
100
-
33
67
9
50
30
20
25
51
4
4
0.03/100
2.2
1パック

2個入り

位置決めブロック
69
125
-
44
85
11
63
37
26
31
63
5
5
0.03/100
4.8
1パック

2個入り

位置決めブロック
80
150
-
50
101
11
75
45
30
37
76
5
5
0.03/100
8.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
90
175
-
61
117
13
87
50
35
43.5
88
6
6
0.03/100
11.7
1パック

2個入り

位置決めブロック
110
200
-
70
135
13
100
60
40
50
100
6
6
0.03/100
19.4
1パック

2個入り

位置決めブロック
130
250
-
104
168
17
125
75
50
62.5
125
8
6
0.03/100
41.0
1パック

2個入り

位置決めブロック
150
300
-
120
202
21
150
90
60
75
150
10
8
0.03/100
65.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,120
( 11,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,965
( 10,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,120
( 11,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,346
( 14,681 )
3日目
18,773
( 20,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,133
( 44,146 )
3日目
47,175
( 51,893 )
3日目
105,400
( 115,940 )
3日目
170,000
( 187,000 )
3日目
24,033
( 26,436 )
15日目
28,305
( 31,136 )
15日目
43,574
( 47,931 )
15日目
50,575
( 55,633 )
15日目
101,150
( 111,265 )
15日目
135,150
( 148,665 )
15日目
222,700
( 244,970 )
15日目
272,000
( 299,200 )
3日目
16,780
( 18,458 )
3日目
19,045
( 20,950 )
3日目
23,126
( 25,439 )
3日目
34,516
( 37,968 )
3日目
41,581
( 45,739 )
3日目
92,650
( 101,915 )
3日目
104,550
( 115,005 )
15日目
157,250
( 172,975 )
15日目
195,500
( 215,050 )
15日目

詳細情報

基本情報

丸物の受けに使用するロケーティングエレメント。
【特長】
・機械仕上、研削仕上、摺合仕上から精度に応じて選択可能。
・2個の基準面a、cに対するV溝のペア差はMC0.05、GS・FS0.03です。
【用途】
・検査、測定、丸物の受けに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VブロックA型(FC250)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
治具として使用しています
3
満足度:3.0
溶接作業時に対象物を載せる治具として使用しています。今まで使っていた物の一つが無くなったので、同じ仕様の物を購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
ワイヤ
4
満足度:4.0
ワイヤ加工する際に 治具を用いて加工します 問題なく加工できます
0人が参考にしています。
検査測定用として使用しました。
4
満足度:4.0
検査測定用として使用しました。 何度も使用できて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q直角、平行の精度はどのくらいですか?
A
機械仕上0.05 / 100、研削仕上0.03 / 100、摺合仕上0.02 / 100です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VブロックA型(FC250)
VブロックB型(FC250)
鋼製ブロック(焼入品)
1-2-3ブロック
精密パラレル ブロック
コーナ-ロケ-タ-
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤニューストロング
通常価格9,965-5,075 -6,491 -15,690 -8,180 -25,243 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質FC250FC250S50C---
熱処理焼鈍焼鈍焼入HRC45±3焼入HRC55--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング