ツール用品技術窓口
クランプユニット7110シリーズのクランプユニット部になります。M12㎜ M16㎜ 2種類から選定。ユ...
詳細を確認

スペーサーエレメントは4つまで積み重ねることができます。M12は最大500mmまで、M16は最大1,100mmまでクランプできます。

タップ穴、T溝、裏座ぐりのジグプレートにも取付可能です。

単純な動作でクランプを構築することができます。

部品構成

| - | 部品構成 |
|---|---|
| (1) | クランプベース |
| (2) | クランプバー |
| (3) | サポートスクリュー |
| (4) | 固定用六角ナット |
| (5) | クランプボルト |
| (6) | フランジナット |
| (7) | 平座金 |
| (8) | スプリング |

ベースユニットを治具ベースに固定してください。
固定方法はTスロットナット、ベース裏面から固定、ソケットスクリューでタップ穴に固定、スタッドボルトで固定と、ご使用になる治具ベースに合せて選べます。
スタッドボルトで固定する場合、ベースエレメントにスタッドボルトをねじ込みます。
連結部を回転させ、治具ベースのタップ穴にねじ込みます。
手でいっぱいに締めたら連結部がベースエレメントの側面と平行になるように1/2回転以内で戻します。
この時点ではベースエレメントと治具ベースの間にスキマが生じますが、エレメントを連結させ、固定することによりスキマはなくなります。
クランプ高さに応じてスペーサーエレメントを確定し、ベースユニットの上に載せてご使用ください。
スペーサーエレメントなしで、ベースエレメントにクランプユニットを載せることもできます。
スペーサーエレメントは最大4つまで載せることができます。
各エレメントの連結は、下になるエレメントの連結部を、上に載せるエレメントの溝に挿入してスライドさせます。
クランプユニットの固定用六角ナットを締めることで、クランプが固定されます。
サポートスクリューでクランプバーの高さを調節してください。
最上部の六角ナットによって、ワークをクランプすることができます。

クランプユニット7110M、クランプユニット7110Nのクランプバーは交換が可能です。
お客様にて製作される場合は以下の寸法を参考にして下さい。

| 型番 | a | b以上 | c以上 |
|---|---|---|---|
| 7110M-12 | 12.5 | 40 | 8.5 |
| 7110-M16 | 17 | 50 | 10 |
クランプユニット7110A以外は、治具ベースへの取り付けにはベースユニットが必要です。
クランプユニット単体、クランプユニット+スペーサーエレメントだけでは治具ベースへ取り付けできません。
クランプユニット7110シリーズのクランプユニット部になります。M12㎜ M16㎜ 2種類から選定。ユニットの為ナット ボルト サポートスクリュー(高さ調整)等含まれており組立てる必要がありません。


ナベヤ
インジェッククランプ

ナベヤ
スイングクランプS型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ダブルウェッジクランプ
0通常価格(税別):17,690円~

ナベヤ
ラバーキャップ6893
4.5通常価格(税別):470円~

ナベヤ
トグルダウンクランプ6830
0通常価格(税別):4,818円~

ナベヤ
Tスロットナット及びスタッドセット
0通常価格(税別):12,529円~

ナベヤ
スイングクランプS型
5通常価格(税別):4,984円~

ナベヤ
スイングクランプホルダーS型
0通常価格(税別):1,930円~

ナベヤ
トウアジャストクランプTCH型
0通常価格(税別):29,443円~

フジツール
ハネクランプ Tスロットボルト付セット
0通常価格(税別):15,649円~

エスコ
1200kg トグルクランプ
0通常価格(税別):29,600円