17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 締付力(kN)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 口巾(mm)

    ~mm
  • クランプストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

クサビクランプセット(タップ穴用)

通常単価(税別)
19,04542,330
税込単価
20,95046,563
通常出荷日:1日目~3日目

プレート、ブロック等を固定するクランプ。【特長】・下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぐ。・ワー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

ワークの浮き上がり防止
下方向に締付るため、ワークの浮き上がりを防げます。
薄型ワークの加工に最適です。
ステップ使用は口金にセレーションが施してあり、小さな面積でもしっかりクランプします。
クランプ本体にワークを載せれば貫通加工に最適です。
クランプ部~ストッパー部の距離が長いときは間にドリルサポートなどが必要です。
クサビクランプセット(タップ穴用) ワークの浮き上がり防止
クサビクランプセット(タップ穴用) 薄型ワークの加工に最適です。
クサビクランプセット(タップ穴用) クランプ本体にワークを載せれば貫通加工に最適です。

・RoHS対応

 

外形図

クサビクランプセット(タップ穴用) 外形図フラットタイプ
フラットタイプ(KCH)
クサビクランプセット(タップ穴用) 外形図ステップタイプ
ステップタイプ(KCL)
クサビクランプセット(タップ穴用) 外形図フラット、ユニバーサルストッパータイプ
フラット、ユニバーサルストッパータイプ(KCHU)

 

使用方法・使用事例

使用方法

クサビクランプセット(タップ穴用) 使用方法図1
クサビクランプセット(タップ穴用) 使用方法図2

部品構成

タップ穴・フラットタイプ
型番クランプ部ストッパー部
KCH4MKCH4MCKCH4MS
KCH6MKCH6MCKCH6MS
KCH8MKCH8MCKCH8MS
KCH12MKCH12MCKCH12MS
KCH16MKCH16MCKCH16MS
タップ穴・ステップタイプ
型番クランプ部ストッパー部
KCL12MKCL12MCKCL12MS
KCL16MKCL16MCKCL16MS
タップ穴・フラット、ユニバーサルストッパータイプ
型番クランプ部ストッパー部
KCHU12MKCH12MCKCHU12MS
KCHU16MKCH16MCKCHU16MS

使用事例

KCHタイプの外形図

KCHタイプ

KCLタイプの外形図

KCLタイプ

KCHUタイプの外形図

KCHUタイプ

 

選定サポート情報

製品ラインナップ

クサビクランプセット(タップ穴用) 製品ラインナップ図

型番リスト

表示件数

締付力

(kN)

質量

(kg)

口巾

(mm)

クランプストローク

(mm)

最小発注数量
1.2
0.1
16
1.5
1個
4
0.2
19
2.3
1個
6
0.4
22
2.8
1個
10
1
30
6.0
1個
12
1.9
38
6.0
1個
10
1.3
30
6.0
1個
12
2.3
38
6.0
1個
10
0.9
30
6.0
1個
12
1.7
38
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,045
( 20,950 )
3日目
19,045
( 20,950 )
3日目
21,947
( 24,142 )
3日目
26,482
( 29,130 )
1日目
30,621
( 33,683 )
3日目
40,586
( 44,645 )
3日目
42,330
( 46,563 )
3日目
28,477
( 31,325 )
3日目
32,885
( 36,174 )
3日目

詳細情報

基本情報

プレート、ブロック等を固定するクランプ。
【特長】
・下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぐ。
・ワーク当たり面は、フラットタイプ、ステップタイプ、ユニバーサルストッパータイプがある。
【用途】
・プレート、ブロック等のクランプに最適。
・貫通穴加工に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプセット(タップ穴用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QT溝タイプとタップ穴タイプ、どちらが締付力は強いですか?
A
ネジで固定しますので、同じサイズであればタップ穴タイプが強いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサビクランプセット(タップ穴用)
クサビクランプセット(T溝用)
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
TCL/TCH用スクリュー
サイドジャッキA型
クサビクランプ2 システムバイス 可動部
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格19,045-30,077 -6,721 -2,3504,550 -15,418 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニットオプションオプションオプションオプション
クランプ方法側面クサビ式側面クサビ式----
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細S45CS45CSCM420S45CS45CSCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング