ツール用品技術窓口

確定しました

クイックロック用PA送り板

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:3日目

クイックロック用部品。クイックロックはネジ送りがないワンアクションクランプ製品。面倒な手締め作業時間を...

詳細を確認

型番:

QCL9PA-OP-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QCL9PA-OP-Pの仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
オプション
適合機種
QCL-9PA
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品構成

クイックロック用PA送り板 部品構成
-部品構成
(1)本体
(2)バー
(3)ハンドル
(4)ロッキングリング
(5)スプリング
(6)クランク
(7)ニギリ玉(黒)
(8)ニギリ玉(黒)
(9)ニギリ玉(赤)
(10)止め板
(11)アジャストボルト
(12)止め板用ねじ
(13)PAスプリング
(14)PAアジャストボルト
(15)PA送り板

 

外形図

クイックロック用PA送り板 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

センターバーの先端にお客様でご用意されたアタッチメントを取り付けてご使用ください。

クイックロック用PA送り板 使用方法1
 
スタンダード仕様
クイックロック用PA送り板 スタンダード仕様

センターバーを押し、ワークに押し当てて、ハンドルを倒します。
内部のカムロック機構により、クランプされます。

パンピング仕様
クイックロック用PA送り板 パンピング仕様

ハンドルを1回倒すとセンターバーが約2mm前進します。
ワークに当たるまでハンドルを動かし、ワークに当たった時点で内部のカム機構が働き、クランプされます。

使用事例

クイックロック用PA送り板 加工物継手

加工物継手

クイックロック用PA送り板 使用事例関連画像

上の写真はQCL9PAを使い継手穴あけタッピングの専用バイスを作り能率倍増した例

型番リスト

表示件数
型番
QCL9PA-OP-P

種類

クランプユニット/オプション

適合機種

最小発注数量
クランプユニット・用品
オプション
QCL-9PA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

クイックロック用部品。クイックロックはネジ送りがないワンアクションクランプ製品。面倒な手締め作業時間を減らします。各部品も単体販売しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックロック用PA送り板の型番QCL9PA-OP-Pのページです。 型番QCL9PA-OP-Pに関する仕様情報を記載しております。
クイックロック用PA送り板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックロック用PA送り板
クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)
スペーサーエレメント ZA
スクリューロック
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用
メーカーナベヤナベヤナベヤスーパーツールナベヤスーパーツール
通常価格1,52030,802 -68,927 -2,180 -6,721 -16,297
通常出荷日3日目3日目3日目4日目〜1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング