17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • バネ定数(N/mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

通常単価(税別)
196特別価格
税込単価
216特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】材質がSWPで質量が8gのコンプレッションスプリングです。

型番:

11416-1.6X17X11.5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11416-1.6X17X11.5の仕様・寸法情報

A(mm)
17
B(mm)
57.5
C(mm)
1.6
バネ定数(N/mm)
1.16
質量(g)
8
材質詳細
SWP

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
11416-1.6X17X11.5

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

バネ定数

(N/mm)

質量

(g)

最小発注数量
17
57.5
1.6
1.16
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】材質がSWPで質量が8gのコンプレッションスプリングです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5の型番11416-1.6X17X11.5のページです。 型番11416-1.6X17X11.5に関する仕様情報を記載しております。
スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
スプリング(SUS)
スプリング付Tナット
ステップブロック(2個1組)
Tスロットカバー TC
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格196922,300 -3,210 -1,570 -8,550 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質詳細SWPS45C----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング