17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最低高さ(mm)

    ~mm
  • 最高高さ(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 9日以内

クランプサポートスクリュージャッキ

通常単価(税別)
3,7809,560
税込単価
4,15810,516
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。・1個でネジの働...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クランプサポートスクリュージャッキの仕様

クランプサポートスクリュージャッキの外観

クランプサポートスクリュージャッキの外観

クランプサポートスクリュージャッキの使用例

クランプサポートスクリュージャッキの使用例

オーダーNo.型番全高胴径耐荷重kN質量kg
903462CS5040-5040120.27
900333CS7050-7340140.35
903463CS10070-10045200.63
900334CS15094-15050201.1
900718CS250150-25060352.45

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

質量

(kg)

耐荷重

(kN)

最小発注数量
40
50
40
30
24
8
M20
4
0.27
12
1個
50
73
40
30
32
9
TM20P3
4
0.35
14
1個
70
100
45
35
46
12
TM25P4
5
0.63
20
1個
94
150
50
35
70
12
TM25P4
5
1.1
20
1個
150
250
60
45
120
15
TM32P4
5
2.45
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,180
( 5,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
9日目
9,560
( 10,516 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
・1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個・3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
・アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
・材質はS45C。
・熱処理はスクリュー:焼入HRC35±5。
・表面処理は黒染め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプサポートスクリュージャッキのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
マシニング
4
満足度:4.0
マシニング用の ジグとしてつかってます 高さ調整が可能で 便利です
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
加工物に対して クランプするのに 最適でした 締め付け力も 強く2つで十分でした
0人が参考にしています。
クランプ
5
満足度:5.0
ワーク固定の治具として使用しています。高品質な治具で高品質な部品加工をすることができます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどのようになっていますか?
A
最少のCS50で12KN、最大のCS250で35KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプサポートスクリュージャッキ
スクリュージャッキ(固定)タイプ
スクリュージャッキ用ロックナット
ボールポイントジャッキ BPJ-70
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
黒染めスクリュージャッキ(S45C)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,780-6,140 -2,52018,3601,920 -2,900 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細S45CS45CS45C本体:S45C$ボール:SCM435S45CS45C
熱処理焼入HRC35±5本体:焼入HRC30±4、スクリュー:焼入HRC35±4焼入HRC35±4本体:焼入、ボール:焼入HRC60-焼入HRC30±4
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング