17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

モールステーパホルダA型 BTシリーズ

通常単価(税別)
10,06022,197
税込単価
11,06624,417
通常出荷日:3日目~5日目

タング付モールステーパシャンク専用のホルダ。【特長】・モールステーパシャンク専用のホルダ。

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外形図

タップホルダ(正転式) / タップコレットの仕様

タップホルダ(正転式)の外観

タップホルダ(正転式)の外観

FIG .1

FIG .1

FIG.2

FIG.2

ドリルシャンクと刃径

SHANKMT1MT2MT3MT4MT5
ドリル径
DRILL DIA.
以上MIN.2.014.123.132.150.1
以下MAX.14.023.032.050.075.0
MODELCODEFIG.MT No.LφD1φC1N/W
(kg)
BT30
(BBT30)
-MTA1-04510030114512.065250.43
-MTA2-06010032126017.780320.50
-MTA3-08010034138023.825400.69
BT40
(BBT40)
-MTA1-04511152114512.065251.0
-MTA1-1201115421201.3
-MTA2-04511156124517.780321.0
-MTA2-1201115821201.5
-MTA3-07511160137523.825401.2
-MTA3-1351116221351.8
-MTA4-09011164149031.267501.4
-MTA4-1651116621652.5
BT50
(BBT50)
-MTA1-04513302114512.065253.6
-MTA1-1201330421203.9
-MTA1-180133061804.2
-MTA2-04513308124517.780323.6
-MTA2-1351331021354.2
-MTA2-180133121804.5
-MTA3-04513314134523.825403.5
-MTA3-1501331621504.5
-MTA3-180133181804.8
-MTA4-07513320147531.267503.6
-MTA4-1801332221805.2
-MTA5-105133241510544.399653.9
-MTA5-2101332622106.5

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

重量

(g)

ホルダ長さ L

(mm)

呼称、径

φD1

φC1

(φ)

MT No.

最小発注数量
40
1300
120
MTA1
12.065
25
1
1個
40
1000
45
MTA2
17.78
32
2
1個
40
1500
120
MTA2
17.78
32
2
1個
40
1200
75
MTA3
23.825
40
3
1個
40
1800
135
MTA3
23.825
40
3
1個
40
1400
90
MTA4
31.267
50
4
1個
50
3600
45
MTA1
12.065
25
1
1個
50
3900
120
MTA1
12.065
25
1
1個
50
4200
180
MTA1
12.065
25
1
1個
50
3600
45
MTA2
17.78
32
2
1個
50
4200
135
MTA2
17.78
32
2
1個
50
4500
180
MTA2
17.78
32
2
1個
50
3500
45
MTA3
23.825
40
3
1個
50
4500
150
MTA3
23.825
40
3
1個
50
4800
180
MTA3
23.825
40
3
1個
50
3600
75
MTA4
31.267
50
4
1個
50
5200
180
MTA4
31.267
50
4
1個
50
3900
105
MTA5
44.399
65
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,443
( 14,787 )
3日目
10,060
( 11,066 )
3日目
12,401
( 13,641 )
3日目
10,421
( 11,463 )
3日目
12,628
( 13,891 )
3日目
10,846
( 11,931 )
3日目
16,113
( 17,724 )
3日目
19,031
( 20,934 )
3日目
19,010
( 20,911 )
3日目
16,113
( 17,724 )
3日目
22,168
( 24,385 )
5日目
19,010
( 20,911 )
3日目
16,113
( 17,724 )
3日目
22,168
( 24,385 )
3日目
19,010
( 20,911 )
3日目
17,200
( 18,920 )
3日目
21,115
( 23,227 )
3日目
22,197
( 24,417 )
5日目

詳細情報

基本情報

タング付モールステーパシャンク専用のホルダ。
【特長】
・モールステーパシャンク専用のホルダ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールステーパホルダA型 BTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールステーパホルダA型 BTシリーズ
モールステーパホルダA型・HSKタイプ
MTA モールステーパーホルダA型
HSK40A/63A ニュードリルミルチャック
HSK40A/63A スーパーG1チャック
BT40/BT50 ニュードリルミルチャック
メーカー聖和精機聖和精機マンヨーツールユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格10,060-14,94115,209 -31,050 -33,120 -27,693 -
通常出荷日3日目〜3日目5日目1日目1日目1日目〜
主軸・シャンク形状BTHSK-ABTHSK-AHSK-ABT
主軸・シャンク種類BTHSK-ABTHSK-AHSK-ABT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング