17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ミーリングチャック(マイクロンチャック)高速回転タイプ Hシリーズ BT30

通常単価(税別)
25,20026,640
税込単価
27,72029,304
通常出荷日:3日目

高速回転に適したバランスの良いデザインと密閉構造のミーリングチャック。【特長】・A級、AA級、G級と振...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 

外形図

ミーリングチャック 高速回転タイプの仕様

マイクロンチャックの外観

マイクロンチャックの外観

FIG.1

FIG.1

FIG.2

FIG.2

MODELAAAGtypeFIGφDLL1L2φcH最小刃具
挿入量
調整量調整ネジ
M
スキマスルーセンタースルーN/W
(Kg)
MINMAX
Max. 20,000 min-1(G Type:Max. 30,000 min-1)
BT30
(BBT30)
HPC03H060236010.36.72515○追加工0.9
HPC04H060246010.36.7○追加工0.9
HPC06H060266010.36.737.5232837AS17-2-M5-CTW○有償0.9
AS17-2-M6-CTW
HPC08H060286010.36.750233550AS22-2-M6-CTW○有償0.9
AS22-2-M8-CTW
HPC10H0602106010.36.723○有償0.9
HPC12H0602126012.24.83250253250AS25-2-M10-CTW○有償0.9
401.0
Max. 20,000 min-1(G Type:Max. 30,000 min-1)
BT40
(BBT40)
HPC03H060236010.36.7251515○追加工1.4
0901902514○追加工1.5
120120○追加工1.7
HPC04H060246010.36.7○追加工1.4
0901902514○追加工1.5
120120○追加工1.7
HPC06H060266010.36.737.5232837AS17-2-M5-CTW○有償1.4
09019025143030○有償1.5
120120○有償1.7
HPC08H060286010.36.750233550AS22-2-M6-CTW○有償1.4
090190251435○有償1.5
120120○有償1.7
BT40
(BBT40)
HPC10H0602106010.36.72550233550AS22-2-M8-CTW○有償1.4
090190251435○有償1.5
120120○有償1.7
HPC12H0602126012.24.83255254055AS25-2-M10-CTW○有償1.4
090190251440○有償1.5
120120○有償1.7
Max. 12,000 min-1
BT50
(BBT50
HPC03H105131052514251515○追加工4.0
150150○追加工4.6
HPC04H1054105○追加工4.0
150150○追加工4.6
HPC06H105610537.5303037AS17-2-M5-CTW○有償4.0
150150○有償4.6
HPC08H105810550353550AS22-2-M6-CTW○有償4.0
150150○有償4.6
HPC10H10510105AS22-2-M8-CTW○有償4.0
150150○有償4.6
HPC12H10512105554055○有償4.0
150150○有償4.6

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

呼称、径

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

調整ネジ

最小発注数量
3.0以下
3.0以上
3
25
HPC03H
15
10.3
6.7
-
1個
4.0以下
4.0以上
4
25
HPC04H
15
10.3
6.7
-
1個
6.0以下
6.0以上
6
25
HPC06H
37.5
10.3
6.7
-
1個
8.0以下
8.0以上
8
25
HPC08H
50
10.3
6.7
-
1個
10.0以下
10.0以上
10
25
HPC10H
50
10.3
6.7
M8×25L-CT
1個
12.0以下
12.0以上
12
32
HPC12H
55
12.2
4.8
M10×25L-CT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,640
( 29,304 )
3日目
25,200
( 27,720 )
3日目
25,200
( 27,720 )
3日目
25,200
( 27,720 )
3日目
25,200
( 27,720 )
3日目
25,200
( 27,720 )
3日目

詳細情報

基本情報

高速回転に適したバランスの良いデザインと密閉構造のミーリングチャック。
【特長】
・A級、AA級、G級と振れ精度によって等級があり、A級は3D先で5μ、AA級は3D先で2μと振れ高精度ホルダ。
・小径刃具の使用に適したスリムな先端の高速回転タイプ。
・センタースルー対応(オプション)。
・スキマスルー対応(オプション)。
【用途】
・機械主軸を高速回転で加工する際に使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングチャック(マイクロンチャック)高速回転タイプ Hシリーズ BT30のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホルダ適用最高回転数はどのくらいですか?
A
G級(BT30,40,HSKA50)で30,000回転まで可能です。
QチャックのCADデータは入手可能ですか?
A
メーカーの聖和精機が自社Webサイトで会員を対象にCADデータのダウンロードサービスを実施しています。詳細は聖和精機のWebサイトでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングチャック(マイクロンチャック)高速回転タイプ Hシリーズ BT30
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
メーカー聖和精機聖和精機聖和精機聖和精機聖和精機NTツール
通常価格25,200-25,484 -32,100 -35,520 -42,060 -22,012
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号304050405030
ホルダ長さ(mm)60----90
最高回転数(min-1)200001000080001500010000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング