17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース B-50

通常単価(税別)
2,4103,674特別価格
税込単価
2,6514,041特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

衝撃に強く割れにくい堅牢なABS製の小型パーツケース。【特長】・フタは90度・180度の2段階で開閉で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツケース
  • その他
    オプション
  • 内 容 量
    2.3L
  • 補足説明
    外箱はB-359を使用
  • 材質
    本体:ABS、フタ:AS
  • 特長
    フタは90度・180度の2段階で開閉できます
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 見出しシールのみは販売しておりません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内箱の入組内容重量
g
内容量
L
材質
内箱E
仕切板8枚付
(最大22枚24小間)
内箱F
仕切板9枚付
(最大33枚36小間)
内箱G
仕切板15枚付
(最大33枚36小間)
本体フタ
B-50-EE2--7202.3ABSAS
B-50-EF11-
B-50-FF-2-710
B-50-EG1-2800
B-50-FG-12
B-50-GG--4890
  • 外箱はB-359を使用しています。

外形図

内箱E
パーツケース B-50  外形図1
内箱F
パーツケース B-50  外形図2
内箱G
パーツケース B-50  外形図3

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 入り組内容(入り数)

  • 付属品

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入り組内容(入り数)

付属品

トラスココード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
B-351 内箱E×2個
仕切板E×8 枚×2個
354-3081
720
1個
1個
B-351 内箱E×1個+B-352 内箱F×1個
仕切板E×8 枚+仕切板F×9枚
354-3099
720
1個
1個
B-351 内箱E×1個+B-353 内箱G×2個
仕切板E×8枚+G×30枚
354-3102
800
1個
1個
B-352 内箱F×2個
仕切板F×9枚×2個
354-3111
710
1個
1個
B-352 内箱F×1個+B-353 内箱G×2個
仕切板F×9枚+G×30枚
354-3129
800
1個
1個
B-353 内箱G×4個
仕切板G×60枚
354-3137
890
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,999
( 3,299 )
1日目
2,999
( 3,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
1日目
2,999
( 3,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3293,173
( 3,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,674
( 4,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

衝撃に強く割れにくい堅牢なABS製の小型パーツケース。
【特長】
・フタは90度・180度の2段階で開閉できる。
・用途・目的により、内箱を交換でき自由な組み合わせが可能。
・内箱Gは薄型の2段重ね用。
・フタが透明で内容物が一目瞭然で、積み重ねが可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選ぶことが可能。
・小間の底部は部品が隅に引っかからないような丸い底の形状になっているので小さい部品も取り出しが簡単。
【用途】
・部品の区分け、判別に最適。
・ネジなどの小物部品の収納。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 見出しシールのみは販売しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース B-50のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
電子部品の整理に
5
満足度:5.0
電子部品の整理箱としては定番中の定番です。大きめの電子部品屋に行けばほぼ必ず取り扱っていますし、その部品屋自身が小物パー...もっと読む
0人が参考にしています。
ワッシャー、ナットなどの細かい部品入れに
4
満足度:4.0
大きさ的にちょうどよく、仕切り板で自由に仕切れるところ、フタが透明で見やすいところは使いやすいと思います。丈夫なので、今...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の仕分のときに
5
満足度:5.0
部品の仕分けで細かいパーツを入れる時に使用しています。納期時期が分りやすいのが良かったです。ホームセンターで色々と比較し...もっと読む
0人が参考にしています。
製造部品の管理
5
満足度:5.0
製造部品を管理するために使用しています。素材は他の商品と比較して壊れにくく損傷等がなくしっかりしています。また以前使って...もっと読む
0人が参考にしています。
小物を分別するために
4
満足度:4.0
小物を分別するために使っています。使おうと思っていたものに対して少し小さく感じたので、もう少しバリエーションがあったら良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース B-50
引出し B-108・B-118・B-128
仕切板 B-108・B-118・B-128用
パーツケース外箱 B-19
見出しカード/カード押え B-108・B-118用
パーツペット
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンサカエ
通常価格2,410-538 -510 -1,578342 -4,444
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目1日目1日目〜3日目
商品タイプパーツケース引出しポケットパーツケースポケットポケット
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
内 容 量2.3L--1.5L--
補足説明外箱はB-359を使用-----
材質本体:ABS、フタ:ASポリスチレンポリエチレン本体:ABS、フタ:AS--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング