17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールケース・工具差し S-176

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツールケース・工具差し S-176

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-176

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手によくなじむエラストマー製ハンドル。
【特長】
・表面はアルミフレークを混入、基部は衝撃強度に優れたABSの2層構造ボディ。
・フレーム上辺は、やわらかな曲線を生かしたカーブドフレーム。
【用途】
・工具等の収納に便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)
450×115×330
本体材質
ABS
JANコード
-
重量(kg)
2.4
付属品
工具差し(S-176-2/S-176-3)
詳細タイプ
本体
適応機種
S-76
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト