17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ツールケース(アルミ合板)・工具差し

通常単価(税別)
72924,795特別価格
税込単価
80227,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

高耐久型アルミ合板ケース。【特長】・アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。・安心のロック付きで容量...

詳細を確認
  • 商品画像はB-600本体です。各種部品の商品画像については、画面下部の商品情報をご覧ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

関連部品画像


B-600-1

B-600-2

B-600-3

B-600-4

B-600-5

高耐久型アルミ合板を使用したアルミ合板ケース

ツールケース/工具差し B-600/B-600-5

ツールケース/工具差し B-600/B-600-5

  • 外形寸法: 455(W)x330(H)x130(D)mm
  • 内寸法: 430(W)x312(H)x(本体深さ63+フタ深さ49)(D)mm
  • 重量: 2.7kg
  • 材質: アルミ合板
  • ※ 工具差しは付属しておりません。B-600-5またはB-740工具差しをお求めください。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外寸

(mm)

内寸

(mm)

開き方

キーロック

カラー

JANコード

重量

(kg)

商品タイプ詳細

適合機種

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
本体
455×130×330
430×(本体深さ63+フタ深さ49)×312
片開き
シルバー
-
2.7
-
-
-
10
1個
関連部品
-
-
-
-
-
4962772410981
-
ハンドル
-
-
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
4962772410998
-
錠前
B-600
-
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
4962772411001
-
蝶番
-
-
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
4962772411018
-
底鋲
-
-
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
0.25
工具差し
B-600
外径寸:425×300
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,79522,238
( 24,462 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
1,530
( 1,683 )
3日目
729
( 802 )
3日目
5,6004,977
( 5,475 )
3日目

詳細情報

基本情報

高耐久型アルミ合板ケース。
【特長】
・アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
・安心のロック付きで容量はたっぷり15L。
・工具差しは別売B-600-5、B-740がオプションで設定されており、より便利に使用できる。
【用途】
・機械などの部品組み立て時の工具持ち運び。

ご注意

  • 商品画像はB-600本体です。各種部品の商品画像については、画面下部の商品情報をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールケース B-80 画像

    ホーザン

    ツールケース B-80

    容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールケースです。商品の保管・持ち運びに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース(アルミ合板)・工具差しのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
修理で扱う工具を入れるケースとして
5
満足度:5.0
修理で扱う工具を入れるケースとして使用しています。お得意先様へ伺い作業を行うため、その際に工具を持ち運べる用のケースとし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース(アルミ合板)・工具差し
ツールケース B-80
ツールケース B-180
ツールケース B-606
ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
アルミ工具ケース(取外しウレタン入)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンエスコ
通常価格729-5,350 -37,42123,5651,890 -9,920
通常出荷日3日目3日目〜3日目2日目2日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング