17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し

ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
通常単価(税別)
1,89049,600特別価格
税込単価
2,07954,560特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

ノートパソコンやアクセサリー類などを収納可能なアルミ製ツールケースです。【特長】・アルミフレームにガス...

詳細を確認
  • 商品画像はB-81本体です。B-81-6(書類差し)、B-81-7(工具差し)の商品画像については、画面下部の商品情報をご覧ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

関連部品画像


B-81-6 書類差し

B-81-7 工具差し

ノートパソコンやアクセサリーを収納可能なツールケース

ノートパソコンやアクセサリーを収納可能なツールケース

ノートパソコンやアクセサリーを収納可能なツールケース

緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能

緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能

製品仕様

外形寸法365(W)×275(H)×110(D)mm
内寸法355(W)×255(H)×(本体深さ55+フタ深さ40)(D)mm
重量1.8kg
材質アルミ

※ 書類差し(B-81-6)、工具差し(B-81-7)は別売です。

関連部品寸法

B-81-6 書類差し

B-81-6 書類差し
外形寸法:W340×H240mm
適合機種:B-81

B-81-7 工具差し

B-81-7 工具差し
外形寸法: W340×H240mm
適合機種: B-81

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外寸

(mm)

内寸

(mm)

対応書類サイズ

仕切板

開き方

キーロック

カラー

商品タイプ詳細

JANコード

重量

(kg)

材質

適合機種

最小発注数量
本体
365×275×110
355×255×95
-
なし
片開き
シルバー
本体
-
1.8
アルミ
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
蝶番
4962772410882
-
-
-
1個
関連部品
340×240
-
A4
-
-
-
-
書類差し
-
0.4
-
B-81
1個
関連部品
340×240
-
-
-
-
-
-
工具差し
-
0.5
-
B-81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,60041,544
( 45,698 )
2日目
1,890
( 2,079 )
3日目
5,2104,629
( 5,092 )
3日目
5,2304,647
( 5,112 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノートパソコンやアクセサリー類などを収納可能なアルミ製ツールケースです。
【特長】
・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
・頑丈でグラつきのない長蝶番。
・緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能。
・A4ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上に載せられる、ほどよいコンパクトサイズ。
・書類差し(B-81-6)や工具差し(B-81-7)を追加することで、さらに便利に活用可能。

ご注意

  • 商品画像はB-81本体です。B-81-6(書類差し)、B-81-7(工具差し)の商品画像については、画面下部の商品情報をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールケース B-80 画像

    ホーザン

    ツールケース B-80

    容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールケースです。商品の保管・持ち運びに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差しのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QB-81(ツールケース本体)に書類差し(B-81-6)を併用する場合、取り付けはどのように行いますか?
A
B-81に書類差し(B-81-6)をはめ込むようにします。ホックなどによる固定はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
ツールケース B-80
ツールケース B-180
ツールケース B-606
ツールケース(アルミ合板)・工具差し
コンテナ B-73
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,890-5,350 -37,42123,565729 -34,715
通常出荷日2日目〜3日目〜3日目2日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング