17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールケース B-80

通常単価(税別)
4,7557,363
税込単価
5,2318,099
通常出荷日:3日目~5日目

容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールセット・工具箱。【特長】・大容量で頑丈なア...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    継ぎ目がなく高強度な仕上がり、大容量で頑丈なアルミケース

    ツールケース B-80 製品仕様01
    ツールケース B-80 製品仕様02
    ツールケース B-80 製品仕様03

    アルミフレームにガスケットをインサート水やホコリの侵入を防ぎます。

    ツールケース B-80 製品仕様04

    頑丈でグラつきのない長蝶番

    仕様

    外形寸法460(W)×340(H)×145(D)mm
    内寸法440(W)×320(H)×(本体深さ77+フタ深さ53)(D)mm
    重量2.4kg
    材質アルミ

    ※ 工具差しは付属しておりません。
    B-80-7/B-740 工具差し、B-80-6 書類差しをお求めください。

     

    別売部品

    ツールケース B-80 別売部品01

    B-80-1 ショルダーベルト
    全長: 1,050mm(最延長時)
    適応機種: B-80/81/180/675

    ツールケース B-80 別売部品02

    B-80-6 書類差し
    外形寸法: W420 x H310mm
    ※ フタ側ホック取付用
    ※ B-600/606/640/660/675/730にも収納可能

    ツールケース B-80 別売部品03

    B-80-7 工具差し
    外形寸法: W420 x H310mm
    適応機種: B-80
    ※ フタ側ホックには取付不可(本体収納用)
    ※ B-600/606/640/660/675/730にも収納可能

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 外寸(mm)

    • 内寸(mm)

    • 開き方

    • キーロック

    • カラー

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    外寸

    (mm)

    内寸

    (mm)

    開き方

    キーロック

    カラー

    トラスココード

    重量

    (kg)

    材質

    商品タイプ詳細

    適合機種

    サイズ

    (mm)

    補足説明

    最小発注数量
    関連部品
    -
    -
    -
    -
    -
    810-6998
    -
    -
    ショルダーベルト
    B-80/81/180/675
    全長:1050mm(最延長時)
    -
    1個
    関連部品
    -
    -
    -
    -
    -
    810-7047
    0.6
    -
    書類差し
    B-600/606/640/660/675/770
    W420×H310
    -
    1個
    関連部品
    -
    -
    -
    -
    -
    810-7048
    -
    -
    工具差し
    B-600/606/640/660/675/770
    W420×H310
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,755
    ( 5,231 )
    5日目
    6,957
    ( 7,653 )
    3日目
    7,363
    ( 8,099 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールセット・工具箱。
    【特長】
    ・大容量で頑丈なアルミケース。
    ・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
    ・頑丈でグラつきのない長蝶番。
    ・B-80-1:ショルダーベルト(適応機種:B-80/81/180/675)。
    ・B-80-6:書類差し(B-600/606/640/660/675/730にも収納可能)。
    ・B-80-7:工具差し(B-600/606/640/660/675/730にも収納可能)。
    【用途】
    ・別売工具差しを収めて工具ケースとして、また緩衝ウレタンを敷きパソコンや計測器ケースとして使用可能。
    ・模型やカメラ等ホビー用途としても適している。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツールケース B-80のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    電動工具入れ
    5
    満足度:5.0
    電動工具入れに使っています。 出張時でも持ち運びしやすくて頑丈です。
    0人が参考にしています。
    製品梱包用
    5
    満足度:5.0
    頑丈で見栄えも良く、高価なものを入れて納品する際に役に立っています。客先にも評判が良いです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツールケース B-80
    ツールケース B-180
    ツールケース B-606
    ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
    385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80
    ツールケース(アルミ合板)・工具差し
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンエスコホーザン
    通常価格4,755-37,42120,8111,890 -21,900729 -
    通常出荷日3日目〜3日目2日目2日目〜2日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング