17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールケース B-180

通常単価(税別)
37,421
税込単価
41,163
通常出荷日:3日目

精密機器、電子機器などに欠かせないクリーン環境に対応した工具箱。【特長】・工具差しはB-920クリーン...

詳細を確認

型番:

B-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

発塵性の低い一体成形アルミケース

ツールケース B-180:関連画像

 

B-180

 

製品仕様

外形寸法 460(W)×340(H)×145(D)mm
内寸法 440(W)×320(H)×(本体深さ77+フタ深さ53)(D)mm
重量 2.4kg
材質 アルミ

B-180の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
460×145×340
カラー
シルバー
重量(kg)
2.4
材質
アルミ
補足説明
工具差しはB-920をご利用下さい。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,421
( 41,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密機器、電子機器などに欠かせないクリーン環境に対応した工具箱。
【特長】
・工具差しはB-920クリーンルーム用が別売オプション。
・発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形。
・クラス10000対応。
・工具差しはB-920(クリーンルーム用)を使用可能。
【用途】
・クリーン環境に持ち込む機材、工具などの収納に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース B-180の型番B-180のページです。 型番B-180に関する仕様情報を記載しております。
ツールケース B-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース B-180
ツールケース B-606
コンテナ B-73
595×275×338mmアルミケースEA502AB-1
455×190×60mmメタルケースEA504A-17
385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80
メーカーホーザンホーザンホーザンエスコエスコエスコ
通常価格37,42123,56534,71521,1905,39021,900
通常出荷日3日目2日目3日目2日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外寸(mm)460×145×340455×130×330525×340×175595×275×338455×190×60385×284×635
カラーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
重量(kg)2.42.74.5---
材質アルミアルミ合板アルミ合金/合板---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング